Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
3D Interconnect Designer ofrece un entorno flexible de modelado y optimización para cualquier estructura de interconexión avanzada, incluyendo chiplets, chips apilados, encapsulados y placas de circuito impreso.
Consigue una validación digital más rápida y económica con una oferta de intercambio.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Utilice esta herramienta de selección para identificar rápidamente la fuente de alimentación más adecuada para sus necesidades de equipos de pruebas automáticas (ATE) en los sectores aeroespacial y de defensa.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de figura de ruido de clase NF7 de Keysight incluyen los modelos N8679B-N8973B.
Los analizadores de figura de ruido de clase NF7 de Keysight incluyen los analizadores de figura de ruido N8973B-N8976B. Están diseñados para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combinan con nuestra fuente de ruido de señal (SNS) y el preamplificador USB incluido, el analizador de figura de ruido descarga automáticamente los datos de la relación de ruido excesivo (ENR), lo que agiliza el proceso de medición. Nuestros analizadores de figura de ruido son fáciles de usar gracias a una interfaz multitáctil que permite realizar gestos de estiramiento, pellizco y arrastre. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Diseñado para minimizar los errores internos de los circuitos, la baja incertidumbre del instrumento de ±0,02 dB garantiza mediciones precisas y repetibles de la figura de ruido.
Optimiza las mediciones del factor Y al permitir la calibración automatizada de hasta 12 configuraciones de dispositivos bajo prueba (DUT) en un solo paso, lo que reduce significativamente el tiempo de prueba.
Proporciona modos adicionales, como el analizador de espectro y el analizador IQ, lo que permite realizar diversas tareas de análisis de señales con un solo instrumento.
Calcula la incertidumbre de la figura de ruido rellenando automáticamente los datos del SNS, el preamplificador USB y los parámetros clave del instrumento, como la figura de ruido del analizador y la coincidencia.
Maximum frequency
3.6 GHz to 40 GHz
Gain uncertainty
±0.15 dB
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Bandwidth
8 MHz
N8973B
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8973B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles.
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8973B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combina con una fuente de ruido de la serie SNS y un preamplificador USB de la serie U7227, los datos ENR de la fuente de ruido y del preamplificador USB se descargan automáticamente en el N8973B. El N8973B tiene una interfaz multitáctil que permite gestos de estirar, pellizcar y arrastrar. Se puede acceder a la mayoría de los menús con solo tocar con el dedo, sin necesidad de cambiar de pantalla.
Las calibraciones de fuentes de ruido para mediciones del factor Y se han optimizado al permitir calibraciones combinadas para hasta 12 configuraciones de DUT en un solo paso. Se puede ahorrar un valioso tiempo de prueba para muchos tipos de DUT utilizando la función de calibración interna, que no requiere que el usuario realice ninguna calibración.
Una calculadora de incertidumbre de la figura de ruido integrada puede rellenar previamente los datos de la fuente de ruido SNS, el preamplificador USB, así como todos los parámetros necesarios del instrumento, como la figura de ruido del analizador, la ganancia y la incertidumbre de la figura de ruido, y la coincidencia. Los ajustes predeterminados de la figura de ruido ofrecen mediciones simultáneas de la figura de ruido y la ganancia. Mediante la vista de tabla, se pueden ver simultáneamente en forma tabular varias mediciones, como la figura de ruido, el factor de ruido, el factor Y, la ganancia,Phot,Pcold yTeffective.
N8975B
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8975B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles.
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8975B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combina con una fuente de ruido de la serie SNS y un preamplificador USB de la serie U7227, los datos ENR de la fuente de ruido y del preamplificador USB se descargan automáticamente en el N8975B. El N8975B tiene una interfaz multitáctil que permite gestos de estirar, pellizcar y arrastrar. Se puede acceder a la mayoría de los menús con solo tocar con el dedo, sin necesidad de cambiar de pantalla.
Las calibraciones de fuentes de ruido para mediciones del factor Y se han optimizado al permitir calibraciones combinadas para hasta 12 configuraciones de DUT en un solo paso. Se puede ahorrar un valioso tiempo de prueba para muchos tipos de DUT utilizando la función de calibración interna, que no requiere que el usuario realice ninguna calibración.
Una calculadora de incertidumbre de la figura de ruido integrada puede rellenar previamente los datos de la fuente de ruido SNS, el preamplificador USB, así como todos los parámetros necesarios del instrumento, como la figura de ruido del analizador, la ganancia y la incertidumbre de la figura de ruido, y la coincidencia. Los ajustes predeterminados de la figura de ruido ofrecen mediciones simultáneas de la figura de ruido y la ganancia. Mediante la vista de tabla, se pueden ver simultáneamente en forma tabular varias mediciones, como la figura de ruido, el factor de ruido, el factor Y, la ganancia,Phot,Pcold yTeffective.
N8976B
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8976B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles.
El analizador de figura de ruido de alto rendimiento N8976B está diseñado para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combina con una fuente de ruido de la serie SNS y un preamplificador USB de la serie U7227, los datos ENR de la fuente de ruido y del preamplificador USB se descargan automáticamente en el N8976B. El N8976B tiene una interfaz multitáctil que permite gestos de estirar, pellizcar y arrastrar. Se puede acceder a la mayoría de los menús con solo tocar con el dedo, sin necesidad de cambiar de pantalla.
Las calibraciones de fuentes de ruido para mediciones del factor Y se han optimizado al permitir calibraciones combinadas para hasta 12 configuraciones de DUT en un solo paso. Se puede ahorrar un valioso tiempo de prueba para muchos tipos de DUT utilizando la función de calibración interna, que no requiere que el usuario realice ninguna calibración.
Una calculadora de incertidumbre de la figura de ruido integrada puede rellenar previamente los datos de la fuente de ruido SNS, el preamplificador USB, así como todos los parámetros necesarios del instrumento, como la figura de ruido del analizador, la ganancia y la incertidumbre de la figura de ruido, y la coincidencia. Los ajustes predeterminados de la figura de ruido ofrecen mediciones simultáneas de la figura de ruido y la ganancia. Mediante la vista de tabla, se pueden ver simultáneamente en forma tabular varias mediciones, como la figura de ruido, el factor de ruido, el factor Y, la ganancia,Phot,Pcold yTeffective.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los sistemas receptores modernos a menudo deben procesar señales muy débiles, pero el ruido añadido por los componentes del sistema tiende a oscurecer esas señales tan débiles. La sensibilidad, la tasa de error de bits (BER) y la figura de ruido son parámetros del sistema que caracterizan la capacidad de procesar señales de bajo nivel. De estos parámetros, la figura de ruido es única, ya que es adecuada no solo para caracterizar todo el sistema, sino también los componentes del sistema, como el preamplificador, el mezclador y el amplificador IF que lo componen.
Al controlar la figura de ruido y la ganancia de los componentes del sistema, el diseñador controla directamente la figura de ruido del sistema en su conjunto. Una vez conocida la figura de ruido, la sensibilidad del sistema se puede estimar fácilmente a partir del ancho de banda del sistema. La figura de ruido suele ser el parámetro clave que diferencia un sistema de otro, un amplificador de otro y un transistor de otro.
El ruido caracterizado por las mediciones de ruido consiste en fluctuaciones espontáneas causadas por fenómenos normales en los equipos eléctricos. El ruido térmico surge de las vibraciones de los electrones de conducción y los huecos debido a su temperatura finita. Algunas de las vibraciones tienen contenido espectral dentro de la banda de frecuencia de interés y contribuyen al ruido de las señales. El espectro de ruido producido por el ruido térmico es casi uniforme en las frecuencias de RF y microondas. La potencia suministrada por una fuente térmica a una carga con impedancia adaptada es de kTB vatios, donde k es la constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 julios/K), T es la temperatura en K y B es el ancho de banda de ruido del sistema. La potencia disponible es independiente de la impedancia de la fuente. La potencia disponible en una carga adaptada es directamente proporcional al ancho de banda, de modo que el doble del ancho de banda permitiría suministrar el doble de potencia a la carga.
El ruido de disparo surge de la naturaleza cuantizada del flujo de corriente. En la naturaleza se producen otros fenómenos aleatorios que son cuantizados y producen ruido de la misma manera que el ruido de disparo. Algunos ejemplos son la generación y recombinación de pares de huecos/electrones en semiconductores (ruido G-R) y la división de la corriente del emisor entre la base y el colector en transistores (ruido de partición). Estos mecanismos generadores de ruido tienen la característica de que, al igual que el ruido térmico, los espectros de frecuencia son esencialmente uniformes, lo que produce una densidad de potencia igual en todo el rango de frecuencias de RF y microondas.
Hay muchas causas de ruido aleatorio en los dispositivos eléctricos. La caracterización del ruido suele referirse al efecto combinado de todas las causas en un componente. El efecto combinado se suele describir como si todo fuera causado por ruido térmico. Decir que un dispositivo tiene una determinada temperatura de ruido no significa que el componente tenga esa temperatura física, sino simplemente que su potencia de ruido es equivalente a una fuente térmica de esa temperatura. Aunque la temperatura de ruido no se corresponde directamente con la temperatura física, puede haber una dependencia de la temperatura. Se pueden alcanzar cifras de ruido muy bajas cuando el dispositivo se enfría a una temperatura inferior a la ambiente.
El método del factor Y es la base de la mayoría de las mediciones de la figura de ruido, ya sean manuales o automáticas, realizadas internamente en un analizador de figura de ruido. Mediante el uso de una fuente de ruido, este método permite determinar el ruido interno en el DUT y, por lo tanto, la figura de ruido o la temperatura de ruido de entrada efectiva.
Con una fuente de ruido conectada al DUT, se puede medir la potencia de salida correspondiente a la fuente de ruido activada y desactivada. La relación entre estas dos potencias se denomina factor Y. El detector de potencia utilizado para realizar esta medición puede ser un medidor de potencia, un analizador de espectro o un detector de potencia interno especial en el caso de los medidores y analizadores de figura de ruido. El nivel relativo de precisión es importante. Una de las ventajas de los analizadores de figura de ruido modernos es que el detector de potencia interno es muy lineal y puede medir con gran precisión los cambios de nivel. La precisión absoluta del nivel de potencia del dispositivo de medición no es importante, ya que lo que se mide es una relación.