Fuentes de alimentación para sistemas Expert

Alta potencia para pruebas de producción complejas y de alta velocidad.

Las fuentes de alimentación Expert de Keysight se dividen en dos clases. La clase NS1 incluye la serie DP5700, mientras que la clase NS4 incluye la serie RP5900. Ofrecen la precisión, la velocidad y la programabilidad mejorada necesarias para probar de forma segura sistemas complejos. La arquitectura Expert proporciona una respuesta dinámica rápida, un control preciso y una recuperación de energía eficiente, optimizada para entornos ATE exigentes que requieren pruebas de carga dinámica. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.

Procesamiento rápido de comandos

Control preciso de voltaje y corriente con procesamiento de comandos de alta velocidad, ideal para probar rápidamente dispositivos electrónicos de alta velocidad con circuitos de conmutación rápida. 

Asignación dinámica de potencia

Ajusta las salidas de forma dinámica en función de los requisitos del dispositivo bajo prueba (DUT), lo que garantiza un suministro de energía óptimo y evita sobrecargas.

Integración de E/S digitales

Los puertos de E/S digitales integrados permiten la integración directa con controladores de pruebas automatizados para la sincronización con otros instrumentos de laboratorio, como osciloscopios y generadores de funciones.

Funcionamiento en paralelo y en serie

Alcanza los 192 kW combinando varias unidades, lo que permite realizar pruebas en sistemas más grandes y de alta potencia. 

imagen_del_producto
  • Maximum power

    1500 W to 12000 W

  • Maximum voltage per output

    10 V to 1500 V

  • Maximum current per output

    8 A to 1020 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp to 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV to 480 mV

  • Output response time

    ≤ 1 ms to ≤ 100 ms

Las configuraciones más populares

Crear mi producto
Imagen del sistema ATE clase NS1 Fuente de alimentación de CC, 1 kW
Sistema ATE clase NS1 Fuente de alimentación de CC, 1 kW
Modelo
N6952A
Potencia máxima
1000 W
Tensión máxima por salida
40 V
Corriente máxima por salida
25 A
Ruido y ondulación
9 mVpp
Potencia regenerativa
No
Precisión de la medición
18 mV
Tiempo de respuesta de salida
3 ms
Imagen del sistema ATE clase NS1 Fuente de alimentación de CC, 2 kW
Sistema ATE clase NS1 Fuente de alimentación de CC, 2 kW
Modelo
N6972A
Potencia máxima
2000 W
Tensión máxima por salida
40 V
Corriente máxima por salida
50 A
Ruido y ondulación
9 mVpp
Potencia regenerativa
No
Precisión de la medición
18 mV
Tiempo de respuesta de salida
3 ms
Imagen del sistema ATE clase NS4 Fuente de alimentación de CC, regenerativa
Sistema ATE clase NS4 Fuente de alimentación de CC, regenerativa
Modelo
RP5943A
Potencia máxima
12000 W
Tensión máxima por salida
80 V
Corriente máxima por salida
240 A
Ruido y ondulación
200 mVpp
Potencia regenerativa
Sí
Precisión de la medición
48 mV
Tiempo de respuesta de salida
15 ms

Preguntas más frecuentes