Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes de alimentación Expert de Keysight Expert se dividen en dos clases. La clase NS1 incluye la serie DP5700, y la clase NS4 incluye la serie RP5900.
Las fuentes de alimentación Expert de Keysight se dividen en dos clases. La clase NS1 incluye la serie DP5700, mientras que la clase NS4 incluye la serie RP5900. Ofrecen la precisión, la velocidad y la programabilidad mejorada necesarias para probar de forma segura sistemas complejos. La arquitectura Expert proporciona una respuesta dinámica rápida, un control preciso y una recuperación de energía eficiente, optimizada para entornos ATE exigentes que requieren pruebas de carga dinámica. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.
Control preciso de voltaje y corriente con procesamiento de comandos de alta velocidad, ideal para probar rápidamente dispositivos electrónicos de alta velocidad con circuitos de conmutación rápida.
Ajusta las salidas de forma dinámica en función de los requisitos del dispositivo bajo prueba (DUT), lo que garantiza un suministro de energía óptimo y evita sobrecargas.
Los puertos de E/S digitales integrados permiten la integración directa con controladores de pruebas automatizados para la sincronización con otros instrumentos de laboratorio, como osciloscopios y generadores de funciones.
Alcanza los 192 kW combinando varias unidades, lo que permite realizar pruebas en sistemas más grandes y de alta potencia.
Maximum power
1500 W to 12000 W
Maximum voltage per output
10 V to 1500 V
Maximum current per output
8 A to 1020 A
Noise and ripple
9 mVpp to 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV to 480 mV
Output response time
≤ 1 ms to ≤ 100 ms
N6952A
El N6952A está diseñado para aplicaciones de equipos de prueba automatizados (ATE) en las que es fundamental un alto rendimiento.
Paquete de precisión (opción 301)
Mejoras en la medición (Opción 302)
Mejoras en la fuente y la velocidad (Opción 303)
• Relés (Opciones 760 y 761)
Al diseñar sistemas ATE de alto rendimiento, hay todo un arte en las concesiones que se hacen cuando se pide «integrar rápidamente y probar más rápido dentro del presupuesto». Por eso, las fuentes de alimentación de CC de la serie N6900 de Keysight son pequeñas, flexibles y líderes en el mercado por su rapidez. Y con nuestra arquitectura VersaPower, puede ajustar la N6900 para obtener el equilibrio óptimo entre cobertura de pruebas, calidad y tiempo.
Convierta cualquier fuente de alimentación APS no solo en una fuente, sino también en una carga, lo que resulta ideal para aplicaciones de almacenamiento de energía. Añada un funcionamiento completo de 2 cuadrantes a cualquier fuente de alimentación APS con la unidad disipadora de potencia APS N7909A.
Si tiene aplicaciones ATE en las que se necesita un suministro y una medición dinámicos de alta velocidad y con todas las funciones, considere las fuentes de alimentación de la serie APS N7900.
Software BenchVue habilitado: haga más con su PC y su instrumento juntos, sin necesidad de programación. Controle fácilmente sus fuentes de alimentación para establecer parámetros y crear rápidamente pruebas automatizadas en su PC.
Descargue la aplicación BenchVue Basicde forma gratuita para controlar sus instrumentos.
N6972A
El N6972A está diseñado para aplicaciones de equipos de prueba automatizados (ATE) en las que es fundamental un alto rendimiento.
Paquete de precisión (opción 301)
Mejoras en la medición (Opción 302)
Mejoras en la fuente y la velocidad (Opción 303)
Relés (Opciones 760 y 761)
Al diseñar sistemas ATE de alto rendimiento, hay todo un arte en las concesiones que se hacen cuando se pide «integrar rápidamente y probar más rápido dentro del presupuesto». Por eso, las fuentes de alimentación de CC de la serie N6900 de Keysight son pequeñas, flexibles y líderes en el mercado por su rapidez. Y con nuestra arquitectura VersaPower, puede ajustar la N6900 para obtener el equilibrio óptimo entre cobertura de pruebas, calidad y tiempo.
Convierta cualquier fuente de alimentación APS no solo en una fuente, sino también en una carga, lo que resulta ideal para aplicaciones de almacenamiento de energía. Añada un funcionamiento completo de 2 cuadrantes a cualquier fuente de alimentación APS con la unidad disipadora de potencia APS N7909A.
Si tiene aplicaciones ATE en las que se necesita un suministro y una medición dinámicos de alta velocidad y con todas las funciones, considere las fuentes de alimentación de la serie APS N7900.
Software BenchVue habilitado: haga más con su PC y su instrumento juntos, sin necesidad de programación. Controle fácilmente sus fuentes de alimentación para establecer parámetros y crear rápidamente pruebas automatizadas en su PC.
Descargue la aplicación BenchVue Basic de forma gratuita para controlar sus instrumentos.
RP5943A
El sistema de alimentación regenerativa RP5943A de Keysight es una fuente de alimentación de CC regenerativa bidireccional de salida única con funciones de seguridad altamente integradas que protegen tanto a su personal como al dispositivo sometido a prueba.
El sistema de alimentación regenerativa RP5943A de Keysight ofrece una fuente de alimentación de CC bidireccional de salida única con funciones de seguridad integradas que protegen tanto a su equipo como al dispositivo sometido a prueba. Su diseño regenerativo devuelve la energía a la red de forma limpia, lo que le ayuda a reducir el consumo energético y los costes de refrigeración.
El RP5943A combina una funcionalidad perfecta de fuente y carga en un paquete compacto de 2U de altura, lo que le ayuda a ahorrar energía, minimizar el espacio ocupado y acortar el tiempo de integración.
El RP5943A le permite hacer lo siguiente:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La secuenciación de salida es una función que permite a los usuarios programar una serie de pasos de tensión o corriente a lo largo del tiempo, lo que garantiza una secuencia de suministro de energía precisa y automatizada. Esto es fundamental para simular condiciones de funcionamiento reales, como secuencias de encendido y apagado en sistemas electrónicos complejos. Las principales ventajas son:
1. Simulación de condiciones de arranque reales
Muchos dispositivos electrónicos requieren una secuencia de encendido específica para funcionar correctamente. Por ejemplo, los microprocesadores, los FPGA y los circuitos multirrail deben recibir alimentación en un orden controlado para evitar daños.
2. Prevención de corrientes de irrupción y sobretensiones
El aumento gradual del voltaje y la corriente ayuda a prevenir picos de potencia inesperados que podrían dañar los componentes sensibles.
3. Automatización de procedimientos de prueba
Los ingenieros pueden definir perfiles complejos de tensión/corriente sin tener que ajustar manualmente la configuración de potencia. Esto resulta útil en configuraciones de pruebas automatizadas, fabricación y pruebas de fiabilidad.
4. Garantía de cumplimiento con los estándares de potencia
Muchas normas industriales especifican requisitos estrictos de secuenciación de alimentación para telecomunicaciones, electrónica automotriz y sistemas industriales.
Sí. La mayoría de las fuentes de alimentación del sistema admiten el control remoto a través de interfaces como LAN (Ethernet), USB y GPIB. A menudo utilizan lenguajes de programación estándar (como Python, C++ o LabVIEW) con comandos SCPI para la automatización.
Las fuentes de alimentación del sistema utilizan refrigeración por ventilador con gestión térmica inteligente para regular la temperatura y mantener un rendimiento óptimo. Estos mecanismos de refrigeración garantizan una disipación eficiente del calor para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de los componentes internos.
La mayoría de las fuentes de alimentación de CC del sistema suelen incluir funciones integradas para crear rampas de tensión/corriente, pulsos u ondas sinusoidales personalizadas, lo que permite a los usuarios comprobar cómo responden sus dispositivos a diferentes condiciones de alimentación.