XN7級 向量網路分析儀,900 Hz CAT/VNA 開始頻率,67 GHz 最高頻率

具有 10 MHz 至 67 GHz 的頻率範圍、2 埠單信號源及 4 埠雙信號源、信號源與接收衰減器、T 型偏壓器、脈衝產生器和調變器、雜訊指數,以及最佳的射頻效能。

產品影像
  • 最高頻率

    67 GHz

  • 內建埠數

    2, 4

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

硬體和軟體的強大組合

PNA 系列網路分析儀提供領先業界的效能,可用於測試放大器、混頻器和變頻器。 PNA 系列結合了硬體和應用軟體,可快速準確地量測各種不同的元件。 所有型號都有雙埠單訊號源和 4 埠雙訊號源的版本可供選擇。 內建脈衝調變器和脈衝產生器,可提供脈衝式 S 參數量測。

  • 使用業界最高效能的微波網路分析儀,克服最棘手的量測挑戰。
  • 以最小的不確定性和最高的穩定性量測 S 參數。
  • 使用易於設定的應用軟體有效地分析主動元件特性。
  • 使用多點觸控顯示螢幕和直觀的操作介面,加速洞察元件特性。
  • 可根據您的預算和量測需求進行客製,以獲得合適的效能。

優點

·      高電源輸出功率:1 GHz 時 +13 dBm 至 67 GHz 時 +11 dBm

·      高動態範圍:20 GHz(測試圧)時為 134 dB

·      低軌跡雜訊:1 kHz 頻寬時為 0.002 dB rms

·      低接收器雜訊位準

·      高接收器壓縮位準

·      快速的量測速度:3.6 至 23 μsec/point

 

Keysight 保固標誌