Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP4 級可調諧雷射光源提供高解析度、窄線寬的光學訊號,能夠精確地特性化光子元件和系統中與波長相關的性能。我們的可調諧雷射專為掃頻或步進波長測試而設計,具有卓越的穩定性、低雜訊和精細調諧控制功能,使其成為測試濾波器、調變器和光子積體電路的理想選擇。憑藉寬廣的調諧範圍和可程式掃描功能,您可以輕鬆將其整合到自動化光學測試系統中。請根據您所需的絕對波長精度和可調諧性,選擇適合您的可調諧雷射光源。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。
提供具有低相位雜訊和高同調性的超潔淨光學輸出,可實現窄頻光學元件的精確測試。
涵蓋 1260–1650 nm 範圍內的 200 nm,非常適合測試常見電信頻段內外。
可編程、高速波長掃描可縮短測試時間,並改善波長相關損耗和反射量測。
專為系統級應用設計,支援 SCPI 指令並具備模組化相容性,以簡化自動化光學測試。
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm 至 ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
75 dB/nm, 80 dB/nm
Maximum power
13 dBm 至 19.4 dBm
全新的 Keysight N7774C 超高功率可調式雷射在 N777-C 系列可調式雷射光源中提供最高的輸出功率。它特別適用於需要將訊號功率分配到多個待測裝置 (DUT) 光路徑的測試配置,或需要處理高損耗預算的複雜測試設定。N7774C 配備偏振保持光纖,非常適合用於測試和開發採用矽光子/整合光子技術的元件。
雙向掃描速度高達 200 nm/s,具有亞皮米重複性,且不影響指定的動態準確度,可加速波長相關的校準程序以及波長選擇性裝置的自動校準。縮短測試時間和更快的掃描波長測試有助於降低每個裝置的測試成本、提高測試裕度並降低擁有成本。
N7774C 具備頂級波長準確度,這歸功於其高解析度波長參考單元,該單元提供即時追蹤和控制,並包含一個氣體單元,以實現出色的長期穩定性和自我調整能力。
如同 N7776C 和 N7778C,這款新型超高功率可調式雷射支援光子應用套件軟體,可用於量測插入損耗、偏振相關損耗和色散的光譜。結合 N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器,這些雷射可提供最佳的掃描波長準確度和出色的動態範圍,用於量測濾波器的阻帶和通帶。
可調式雷射系列的波長調諧性能已增強,可提供無過衝的預設微調。由於馬達和壓電致動器的自動協調,無需單獨的微調控制即可實現 0.1 pm 解析度的平滑調諧。這簡化了波長最佳化程序。
儀器上的遠端使用者介面只需透過網頁瀏覽器即可存取,無論是透過 LAN 或 USB 連線。選配的觸控螢幕顯示器提供本地操作員存取,並顯示目前的運作參數。
Keysight N7776C 精選系列可調式雷射光源的設計宗旨是,在進行靜態和掃描運作時,提供同級產品中最高的準確度,進而全面提升測試效率。 具備高達 200 nm/s 的雙向掃描速度和次微微米(sub-picometer)級重複性,可在不影響指定動態準確度的情況下,加速進行波長對準流程,並可自動校驗適合特定波長的元件。 更短的測試時間、更快的掃描波長測試速度,有助於降低每個元件的測試成本、提高測試邊限,並且降低擁有成本。
在該產品系列最低的自發射位準下,N7776C 提供超過 +12 dBm 的輸出功率,可用於驗證超深的濾波器。 該系列產品具備高解析度波長參考單元(便於即時進行追蹤與控制),並包含有助於實現長期穩定性和自動調整的氣室,因此可提供業界最出色的波長準確度。
和前一代機型 81600B 與 81606A 一樣,新的 N7776C 可調式雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、極化相關損耗和色散。 如與 Keysight N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器搭配使用,這個新的雷射裝置可提供最佳的掃描波長準確度,以及出色的動態範圍,以便量測濾波器阻帶和通帶。
所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,方便本地操作人員進行存取,並可顯示目前的操作參數。
新款 Keysight N7778C 超值型可調諧雷射光源提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,比其自發射位準至少高出 75 dB/nm。 它支援高達 200 nm/s 的雙向掃描,並提供 ±1.5 pm 的典型波長可重複性。 Keysight N7778C 兼顧了功能、效能和價格,讓您能以經濟有效的方式測試高傳輸速率元件,並進行同調傳輸實驗。
和前一代機型 81600B 與 81608A 一樣,新的 N7778C 可調諧雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、極化相關損耗和色散。 如與 Keysight N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器搭配使用,這個新的雷射裝置可提供最佳的掃描波長準確度,以及出色的動態範圍,以便量測濾波器阻帶和通帶。
所有 N777xC 可調諧雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
深入了解光學雷射光源產品
新的 N7779C 基本型可調式雷射光源,就像其他新的 N777xC 機型一樣,可快速步進到離散波長,並提供 0.1 pm 的解析度和 ±3 pm(典型值)波長可重測性,是經濟有效的光學元件測試的理想選擇。 藉由 300 ms 的波長設定時間,快速步進式掃描成為可能。 與 N777xC 系列中的其他雷射一樣,它可提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,以及低自發射位準。 經過一小時後皆可提供 ±0.01 dB 的功率穩定度,可當作靜態本地振盪器使用,具有廣泛的調諧範圍,適合用於接收器測試或傳輸實驗。
所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 進行連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操作參數。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
可調諧雷射是一種精密光學源,其輸出波長可在定義的光譜範圍內連續或分步調整。這種掃描波長的能力使可調諧雷射成為光學元件測試、光纖通訊系統和先進光子學研究不可或缺的工具。在測試環境中,可調諧雷射用於探測光學濾波器、多工器/解多工器 (MUX/DEMUX)、波導、調變器和光子積體電路 (PIC) 等裝置的光譜響應。
透過在廣泛範圍內調諧雷射(通常涵蓋 C 波段、L 波段和 O 波段),工程師可以高精確度地識別光學裝置的插入損耗、中心波長、通道對準和頻譜平坦度。現代可調諧雷射還支援自動波長掃描、精細解析度步進和觸發量測,從而實現研發實驗室和生產測試環境中的高吞吐量測試。
為了選擇適合用於精確光纖和光子元件測試的可調式雷射,請著重於直接影響訊號品質、量測準確度和頻譜解析度的規格。最重要的評估參數包括:
選擇具有嚴密波長準確度、寬廣且精確的可調諧性、強大輸出功率和優異信號雜訊比(信號與 SSE 比)的可調諧雷射,您便能確保在從研發到自動化生產環境等廣泛光學測試應用中,獲得清晰、可重複且高解析度的結果。
在光通訊測試中,可調雷射必須涵蓋 WDM 系統和光收發器中使用的標準化光傳輸頻段的整個範圍。Keysight 可調雷射的波長範圍為 1260 nm 至 1650 nm,涵蓋完整的 O 頻段 (1260–1360 nm)、C 頻段 (1530–1565 nm) 和 L 頻段 (1565–1625 nm)。
這種廣泛的頻譜覆蓋範圍,讓您能夠測試 ITU-T 網格通道、執行收發器相符性驗證,並特性分析用於 400G、800G 和 1.6T 光學網路的被動和主動元件。無論您是校準濾波器、驗證色散,還是分析跨波長的插入損耗,寬廣的調諧範圍對於全面且符合未來需求的光學測試都至關重要。
窄線寬可調諧雷射提供高度相干、頻譜純淨且相位雜訊極小的光學訊號。這在高精度光學測試中尤為重要,因為訊號品質直接影響測量準確性。例如:
使用線寬在 kHz 範圍內的可調式雷射,即使在最嚴苛的光學測試中,也能確保準確且可重複的結果,讓您能夠揭示細微的裝置行為,並確保整個系統的訊號完整性。