Simulador de paneles fotovoltaicos clase NU2, 1500 V, 60 A, 30 kW, 400/480 VCA

El simulador de paneles fotovoltaicos PV8931A de Keysight le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor.

imagen_del_producto
  • Maximum current per output

    60 A

  • Maximum power

    30 kW

  • Maximum voltage per output

    1500 V

  • Number of outputs

    1

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Potencia máxima: 30 kW CC
  • Tensión de salida máxima CC: 1500 VCC
  • Voltaje de entrada: 400/480 VCA
  • Especificación de la curva I/V: Modo curva o Modo tabla
  • Además, funciona como una fuente de alimentación de CC tradicional con rango automático.

El simulador de paneles fotovoltaicos (PV) Keysight PV8931A le permite desarrollar, verificar y optimizar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia de su inversor. Desarrollar y verificar el rendimiento de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de los inversores es todo un reto. Los algoritmos MPPT son complejos, y realizar pruebas bajo el sol con un conjunto completo de condiciones de temperatura e irradiación es difícil, caro y lleva mucho tiempo.

Utilice los simuladores de paneles fotovoltaicos Keysight PV8931A en su laboratorio de diseño o en su línea de fabricación para simular las características de salida de un panel fotovoltaico real. El simulador de paneles fotovoltaicos PV8931A es una fuente de alimentación de CC programable y con rango automático que puede simular rápidamente las características de la curva I-V en diferentes condiciones ambientales (temperatura, irradiación, antigüedad, tecnología de las células y más), lo que le permite probar de forma rápida y exhaustiva sus inversores solares.