Añadido a favoritos
Eliminado de favoritos
Multímetro digital M1412A PXIe
El multímetro digital (DMM) Keysight M1412A PXIe es una herramienta de medida versátil y precisa, diseñada para una integración perfecta con los programas E1412A existentes. Destaca en la medición de dispositivos de baja potencia con un rango de 1 μA y una resolución de pA. La calibración automática incorporada (ACAL) compensa la deriva por temperatura, garantizando mediciones calibradas. Con un digitalizador incorporado que captura señales de hasta 2M de muestras/segundo, el M1412A es compacto, de alto rendimiento y se integra fácilmente en sistemas PXIe. Soportado por el software Keysight PathWave BenchVue DMM y compatible con LabVIEW, C/C++ y C#, ofrece un control del instrumento fácil de usar en diversos entornos de software. Esta hoja de datos proporciona una visión general concisa de las características del M1412A, destacando su adaptabilidad, precisión y eficiencia.