Wie testet man NB-IoT NTN-Geräte?

5G Wireless Test Plattform
+ 5G Wireless Test Plattform

Testen eines NB-IoT-Geräts mit NTN-Kommunikation von Gerät zu Gerät

Geräte und Systeme für das Schmalband-Internet der Dinge (NB-IoT) erfordern strenge Tests, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten und unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Die Überprüfung, ob nicht-terrestrische Netze (NTNs) die Erwartungen von Dienstanbietern und Nutzern erfüllen, erfordert globale Spezifikationen und Testverfahren sowie Zertifizierungsprogramme zum Nachweis der Konformität. Skylo führt das erste 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 17 NB NTN-Zertifizierungsprogramm auf der Grundlage seiner eigenen Testanforderungen durch. 3GPP stellt derzeit Testspezifikationen für Protokoll- und RF/RRM-Testfälle fertig, die das Global Certification Forum (GCF) und das PCS Type Certification Review Board (PTCRB) in ihren Zertifizierungsprogrammen verwenden werden.

Die spezifischen Werte, die für NTN-Testfälle von Interesse sind, hängen jedoch von der Entfernung zum Satelliten und dem Orbitalmodus ab - Doppler, Verzögerung und Pfadverlust. Um den Konformitäts- und Trägerakzeptanztest durchzuführen, müssen die Ingenieure die Werte mit einem Toolset konfigurieren, das es ihnen ermöglicht, die gewünschten Änderungen vorzunehmen. Die Zertifizierungsprüfung erfordert eine genaue Emulation der erforderlichen Umlaufbahnmodelle im Labor, um den Feldbedingungen zu entsprechen. Die Lösung muss eine umfassende Suite von Testfällen von wichtigen Betreibern wie Skylo und den 3GPP-basierten Zertifizierungsprogrammen GCF und PTCRB enthalten.

NB-IoT NTN-Testlösung

NB-IoT NTN Gerätetestlösung

NB-IoT-Geräte und -Systeme erfordern strenge Tests, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die drahtlose Testplattform von Keysight kombiniert 5G New Radio und NB-IoT NTN-Signalisierung mit realitätsnaher Kanalemulationshardware und -software. Das Ergebnis ist ein End-to-End-Testbett für gemischte terrestrische und Weltraumkommunikation. Die laborbasierte Plattform simuliert realistisch eine breite Palette von Umlaufbahnen, einschließlich der erdnahen Umlaufbahn und der geosynchronen äquatorialen Umlaufbahn. Sie befasst sich mit technischen Herausforderungen, optimiert die Entwürfe von Benutzergeräten (UE) und validiert UE-Implementierungen vor der Netzeinführung.

Siehe Demo des NB-IoT NTN-Gerätetests

Entdecken Sie Produkte in unserem NB-IoT NTN-Gerätetest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?