WLAN Access Point Load Test Toolset

Hochwertiges Wi-Fi® erreichen durch umfassende Tests.

Produktbild
  • Technology

    WLAN 5 / 6 / 6E / 7

  • Workflow stage

    Development, Regulatory, Interoperability

  • Test types

    System test, Performance test

  • Use cases

    Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Wi-Fi® ist aus unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die Technologie ist in unseren Wohnungen, Büros, Krankenhäusern, Cafés und Flugzeugen allgegenwärtig. Hervorragendes WLAN ist kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Hochwertige WLAN-Netzwerke sind stabil und bieten hohe Kapazität und Leistung, die unsere Anforderungen an die Nutzererfahrung (QoE) übertreffen.

Die meisten WLAN-Netzwerke erfüllen heute lediglich die Anforderungen an die Abdeckung und werden nur grundlegend auf Komponenten und Interoperabilität getestet. Die Bewertung dieser Netzwerke konzentriert sich jedoch primär auf die Abdeckung, während Komponenten- und Interoperabilitätstests nur minimal berücksichtigt werden. Diese unzureichende Teststrategie macht Unternehmen anfällig für Ausfälle von Geschäftsanwendungen im realen Einsatz. Tests nach der Bereitstellung sind aufgrund der hohen Kosten und des Risikos negativer Rückmeldungen unzureichend.

Das Keysight S8715A WLAN Access Point Load Test Toolset unterstützt den Aufbau robuster WLAN-Netzwerke durch einen umfassenden Testansatz. Es bietet leistungsstarke, unabhängige WLAN-Benchmarks, realitätsnahe Umgebungen sowie Funktions-, Dauer- und Stabilitätstests für drahtlose lokale Netzwerke (WLANs). Dieser Prozess findet in einer kontrollierten, reproduzierbaren, automatisierbaren und einfach konfigurierbaren Umgebung statt, die umfassende Transparenz und Fehlerbehebung der Ergebnisse ermöglicht.

Unternehmen, Netzbetreiber, Netzwerkgerätehersteller und Chiphersteller spielen alle eine wichtige Rolle bei Tests, um eine erstklassige Bereitstellung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Zu den Vorteilen des S8715A WLAN Access Point Load Test Toolsets gehören eine schnellere Markteinführung von Produkten, robuste Netzwerke und eine proaktive Problemlösung.

Hauptmerkmale:

  • Umfangreiche und umfassende Tests von Wi-Fi-Zugangspunkten (AP).
  • Umfassende, detaillierte Hochfrequenzerzeugung (HF) und -analyse.
  • Advanced 4x4 OFDMA 802.11be-Technologie.
  • Detaillierte Leistungskennzahlen zur Beurteilung der Qualität von Sprach-, Video-, Unified-Communications-, Web- und branchenspezifischen Anwendungen.
  • Professionelle Testberichte mit Ergebnissen (bestanden/nicht bestanden) und erweiterter Ergebnisanalyse.