Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das M9024A PXIe High Performance System Module mit Connectivity Expansion bietet eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Description
x16 dual port PXIe system module
Slots
3
Bandwidth
Up to 16 GB/s
Connectivity
High performance Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das M9024A ist ein PXIe-Systemmodul und wird im Systemsteckplatz eines PXIe-Chassis installiert. In Kombination mit einem geeigneten Host-Adapter stellt es eine Verbindung mit hoher Datenbandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis her. Das M9024A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s an jedem Port erreichen können. Diese beiden Ports können zu einer einzigen x16-Kabelverbindung zusammengefasst werden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s ermöglicht. Dies bedeutet, dass datenintensive Systeme unter Verwendung von Hochleistungs-Desktop- oder Rack-Computern aufgebaut werden können.
Das M9024A bietet zudem 2 LAN-Ports, 4 USB 2.0-Ports, 2 USB 3.0-Ports und GPIB-Anschlüsse für eine einfache Systemintegration direkt im Chassis. Dies ermöglicht die Verwendung eines einzigen Kabels (PCIe) vom Host-PC zum Instrumenten-Rack. Andere Nicht-PXI-Instrumente können dann an das M9024A angeschlossen werden, anstatt einzelne Kabel zurück zum Host-PC zu verlegen.
Im Dual-x8-Modus kann der M9024A in Mehrgehäusesystemen mit Reihenschaltung verwendet werden. Diese Konfiguration bietet den Vorteil, dass kein Instrumentensteckplatz für die Reihenschaltung benötigt wird. Ein Port wird mit einem M9048B und der andere Port mit einem M9022A oder M9023A in einem nachfolgenden Gehäuse verbunden. Alternativ kann der M9024A mit einem eingebetteten PXIe-Controller M9037A verwendet werden, um zwei oder mehr Gehäuse in einem Mehrgehäusesystem zu verbinden. In einem Mehrgehäusesystem kann nur ein M9024A verwendet werden.
Um optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die M9024A im x16-Modus konfiguriert und mit einer Gen 3 x16 Host-PC-Karte wie der Keysight M9049A kombiniert werden. In jedem Fall sollten außerdem x8 PCIe-Kabel verwendet werden, die für Gen 3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise die Keysight Y1202A oder Y1203A.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.