Die Auswahl der richtigen CAD-, MES- oder ERP-Tools ist nur der Anfang. Sie müssen integriert und synchronisiert sein und immer miteinander kommunizieren.

Keysight Eggplant Test stellt dies durch die Validierung aller Produktdaten und Prozesse in Ihrem gesamten PLM-Ökosystem mit KI-gestützter Testautomatisierung sicher.

Testen Sie Ihre PLM-Software auf Hochtouren

50%
Reduzierung der Prüfzeit

88%
Reduzierung der Zeit für Wartungs-Upgrades

3x
schnellere Ausführung funktionaler Testfälle

80%
Erhöhung der Testabdeckung

Warum PLM-Testautomatisierung wichtig ist

Ihre PLM-Systeme sind das Rückgrat des Lebenszyklus Ihrer Produktentwicklung. Angesichts der vielen Technologieebenen - von Produktmodellen über Fertigungsdaten bis hin zu Lieferantensystemen - müssen Sie jedoch sicherstellen, dass die richtigen Daten immer an der richtigen Stelle erscheinen.

Häufige Aktualisierungen, Anpassungen und systemübergreifende Abhängigkeiten machen manuelle Tests jedoch langsam, kostspielig und riskant.

Das Ergebnis? Ausfallzeiten, verzögerte oder gestrichene Veröffentlichungen und Produktrückrufe.

Vorteile von Keysight Eggplant Test für automatisierte PLM-Softwaretests

Software

Vertrauen in den End-to-End-Workflow

Keysight Eggplant validiert Ihre PLM → CAD → MES → ERP-Kette in einem einzigen Durchgang und fängt systemübergreifende Fehler ab, bevor sie die Produktion erreichen.

Mann arbeitet am Laptop in einem dunklen Raum

Schnellere Release-Zyklen

24/7 KI-unterstützte Automatisierung verkürzt die Testzeiten von Wochen auf nur wenige Stunden, sodass Sie bis zu 10 Mal schneller liefern können.

Enablement-Erweiterungsdienste

Upgrade ohne Überraschungen

Wiederholbare, modellbasierte Tests schließen menschliche Fehler aus, zeigen Regressionen frühzeitig an und garantieren stabile, qualitativ hochwertige Erfahrungen in jeder Version.

Person mit Brille, die auf einen Bildschirm im Cyberbereich schaut

Testen, was die Benutzer sehen

Die Computer Vision von Keysight Eggplant klickt, scrollt und tippt sich genau wie Sie durch die Benutzeroberfläche - kein Zugriff auf den Quellcode, keine Hooks oder invasive Änderungen erforderlich.

Ein Tool zum Testen von allem

Software-Ingenieure bei der Überprüfung eines Bildschirms

Ganz gleich, wie komplex Ihr technischer Stack ist, Eggplant Test fasst alles in einem intelligenten Automatisierungsansatz zusammen.

Aubergine Test kann quer testen:

  • PLM-Systeme, einschließlich 3DEXPERIENCE, Teamcenter und Windchill
  • CAD-Werkzeuge, wie CATIA, SOLIDWORKS, NX und Creo
  • MES- und ERP-Plattformen
  • CRM- und HCM-Systeme
  • APIs, Datenbanken, Dateisysteme und Datenspeicher

Eggplant kann komplexe Arbeitsabläufe von Desktop- bis zu Web-UIs testen und dabei die Datenkonsistenz und den Geschäftsbetrieb in Ihren Systemen überprüfen.

Erhalten Sie eine personalisierte Demo

Widerstandsfähig durch Design

Komplexe UI-Änderungen? Kein Problem! Eggplant passt sich an wechselnde UI-Layouts und Designänderungen an. Das bedeutet weniger spröde Skripte und weniger Wartungsaufwand bei jeder Aktualisierung.

Generieren Sie Tests in großem Umfang mithilfe von Skripten in natürlicher Sprache und intelligenter Automatisierung, ohne dass manuelle Skripterstellung oder Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Gebaut für visuelle Komplexität

Von dynamischen 3D-Modellen bis hin zu modalen Pop-ups: Eggplant nutzt KI-gestütztes Computer-Vision, um Ihre PLM-Anwendungen so zu testen, wie echte Benutzer mit ihnen interagieren. Es ist kein Code-Zugang erforderlich.

Sehen Sie es wie ein Benutzer, testen Sie es wie ein Profi:

  • Validierung von 2D/3D-CAD-Modellen und Animationen
  • Prüfen von Stücklistenstrukturen und Teilezuordnungen
  • Verarbeiten Sie dynamische UI-Elemente wie Schieberegler, Popups, bewegte Grafiken und mehr.

Lernressourcen zum automatisierten Softwaretest für PLM

Häufig gestellte Fragen zum Testen von Product Lifecycle Management (PLM) Software

Das Testen von PLM-Software (Product Lifecycle Management) stellt sicher, dass alle Systeme innerhalb Ihres Produktentwicklungszyklus, wie CAD, MES und ERP, korrekt integriert sind und funktionieren. Dadurch werden Fehler vermieden, Ausfallzeiten reduziert und die Produktqualität im gesamten Entwicklungsprozess verbessert.

Keysight Eggplant Test nutzt KI-gestützte Automatisierung und Computer Vision, um das gesamte PLM-Ökosystem zu testen. Es simuliert reales Benutzerverhalten, validiert Workflows durchgängig und erfordert keinen Zugriff auf den Quellcode, was das Testen schneller, belastbarer und skalierbar macht.

Keysight Eggplant Test unterstützt alle wichtigen PLM-, CAD-, MES- und ERP-Systeme und ist damit eine wirklich universelle Testautomatisierungslösung. Es ist vollständig kompatibel mit führenden Plattformen wie Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, Siemens Teamcenter und PTC Windchill. Es funktioniert auch nahtlos mit CAD-Tools wie CATIA, SOLIDWORKS, NX und Creo sowie mit MES-, ERP-, CRM- und HCM-Systemen, APIs, Datenbanken und Dateisystemen. Unabhängig von Ihrer technischen Ausstattung kann Eggplant Test Arbeitsabläufe in Ihrem digitalen Ökosystem durchgängig validieren.

Ja, Keysight Eggplant Test ist so konzipiert, dass es sich mithilfe intelligenter Computer Vision an komplexe Änderungen der Benutzeroberfläche anpassen kann. Es minimiert die Notwendigkeit, Testskripte neu zu schreiben, und reduziert die Testwartung, selbst wenn sich die Benutzeroberfläche weiterentwickelt.

Durch die kontinuierliche Validierung von Daten, Prozessen und Benutzeroberflächen in Ihrem PLM-Stack reduziert das automatisierte Testen mit Keysight Eggplant menschliche Fehler, findet Fehler früher und gewährleistet eine konsistente Leistung bei jedem Software-Update oder jeder Integration.

Keysight Eggplant lässt sich nahtlos mit CI/CD-Tools wie Jenkins, Azure DevOps und Git integrieren. Es ermöglicht kontinuierliche Tests mit Echtzeit-Feedback-Schleifen und hilft Teams, Updates und Funktionen schneller und zuverlässiger bereitzustellen.

Ja, die KI-gesteuerten Tests von Keysight Eggplant können visuelle Elemente wie 2D/3D-CAD-Modelle, Animationen, Teilezuordnungen und Stücklistenstrukturen validieren und so sicherstellen, dass die grafische und datenbezogene Integrität systemübergreifend erhalten bleibt.

Sie können zunächst eine kostenlose Software-Testversion anfordern oder eine persönliche Demo vereinbaren. Keysight bietet auch Enablement-Services und Lernressourcen an, die Ihrem Team helfen, die Implementierung zu beschleunigen und den ROI zu maximieren.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?