Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I generatori di segnali vettoriali Keysight XG7-class Pro includono la serie VXG.
I generatori di segnali vettoriali Keysight della classe XG7 comprendono la serie VXG. I generatori di segnali vettoriali Pro offrono una copertura di frequenza fino a 54 GHz, o 110 GHz con un estensore di frequenza, e una larghezza di banda fino a 2,5 GHz, supportando al contempo la sintesi digitale diretta, il software integrato e altre caratteristiche chiave dei nostri Expert . Altre funzionalità includono il channel bonding, che offre una larghezza di banda fino a 10 GHz per strumento, il fading in tempo reale, compresi modelli di fading personalizzati con software di generazione del segnale, e otto generatori di segnali virtuali per canale RF o 32 trasmettitori emulati in una singola unità. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella di cui hai bisogno per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Copre tutte le bande di frequenza 5G NR e le bande V / W fino a 54 GHz, o 110 GHz con un estensore di frequenza, con una larghezza di banda di modulazione fino a 2,5 GHz per canale.
Semplifica i test MIMO e beamforming con un massimo di 4 canali sincronizzati e coerenti in fase in un unico strumento, oltre a otto emulatori virtuali per canale con elevata gamma dinamica.
Creazione di segnali in tempo reale per uplink 5G e LTE e GNSS, oltre a fading MIMO in tempo reale per tutti i test di conformità delle stazioni base 3GPP 5G NR.
Gli ASIC proprietari personalizzati e la tecnologia DDS garantiscono il rumore di fase più basso, fino a -148 dBc/Hz, con una risoluzione di sintonizzazione della frequenza estremamente precisa.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
Il VXG M9484C è un generatore di segnali vettoriali a doppio canale in grado di generare segnali fino a 54 GHz con 2,5 GHz di larghezza di banda di modulazione per canale.
La progettazione di sistemi di comunicazione 5G e satellitari richiede margini di progettazione e tempistiche ristretti, modulazioni complesse e il rispetto di standard rigorosi. Vi trovate ad affrontare una serie di sfide completamente nuove in termini di progettazione e test, tra cui larghezze di banda più ampie, frequenze più elevate e una maggiore complessità dei sistemi. Il VXG M9484C offre un generatore di segnali vettoriali con una gamma di frequenze fino a 54 GHz e una larghezza di banda di modulazione di 2,5 GHz in un unico strumento, oppure fino a 110 GHz con l'estensore di frequenza V3080A e 5 GHz con il channel bonding, per consentirvi di compiere il vostro prossimo passo avanti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Il generatore di segnali Pro+ offre otto generatori di segnali virtuali (percorsi IQ multipli verso RF), consentendo di emulare fino a otto segnali contemporaneamente utilizzando un solo canale. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa nella progettazione di ricevitori e nelle applicazioni di test, dove il metodo attuale richiede spesso la combinazione RF di più generatori di segnali a causa delle limitazioni della gamma dinamica. Gli 8 generatori di segnali virtuali possono semplificare la caratterizzazione dei dispositivi quando sono necessari segnali multi-portante o con tecnologia di accesso multi-radio.
Il fading si riferisce alla variazione dell'attenuazione di un segnale causata da vari fattori, tra cui la posizione geografica, il tempo e la frequenza. Il fading, noto anche come simulazione di canale, consente agli utenti di applicare degradazioni ai segnali per simulare condizioni reali. Le cause reali del fading includono la propagazione multipath (in cui il segnale viene riflesso da vari ostacoli lungo il suo percorso), il fading multipath e fattori ambientali come le condizioni meteorologiche (ad esempio la pioggia) e gli ostacoli che influenzano la propagazione del segnale.
Gli ostacoli che circondano il trasmettitore e il ricevitore creano percorsi multipli per il segnale trasmesso. Il ricevitore rileva una somma di copie multiple del segnale trasmesso che hanno percorso percorsi diversi. Nel tragitto dalla sorgente al ricevitore, ogni segnale ricevuto arriverà con differenze di attenuazione, ritardo e sfasamento, che possono causare interferenze costruttive o distruttive.
Il bonding dei canali RF è una tecnica utilizzata nei sistemi wireless per combinare più canali RF in un unico canale più ampio al fine di aumentare la velocità di trasmissione dei dati. Questa funzionalità può aiutare a supportare applicazioni quali la generazione di forme d'onda QPSK a banda larga e 5G NR.