Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I sintetizzatori di frequenza Keysight FS sono le classi FS1 e FS2, che includono i sintetizzatori di frequenza AP4001-AP4022A.
I sintetizzatori di frequenza Keysight FS sono delle classi FS1 e FS2, che includono i sintetizzatori di frequenza AP4001-AP4022A. Questi sintetizzatori di frequenza offrono velocità di commutazione elevate, basso rumore di fase e alta qualità del segnale per un'ampia gamma di segnali con un controllo preciso della frequenza. Con opzioni a canale singolo e multicanale e una varietà di fattori di forma disponibili, i nostri sintetizzatori di frequenza offrono un'opzione ridimensionata, economica e compatta quando non sono richieste le capacità di modulazione di livello superiore di un generatore di segnali. Le loro dimensioni compatte consentono di integrarli facilmente nel sistema di test per varie applicazioni, tra cui wireless , radar, guerra elettronica e calcolo quantistico. Selezionate il livello di prestazioni del sintetizzatore di frequenza di cui avete bisogno in base alla frequenza massima, al numero di canali coerenti di fase, al rumore di fase e alla frequenza di commutazione. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o create quella di cui avete bisogno per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse riportate di seguito.
Fornisce segnali precisi e stabili in modo rapido grazie alla commutazione ultraveloce e al basso rumore di fase, garantendo un'elevata integrità del segnale in applicazioni quali sistemi wireless o radar ad alta frequenza.
Garantisce un'eccezionale precisione e stabilità di frequenza grazie all'oscillatore a cristallo controllato da forno interno (OXCO), ideale per applicazioni ad alta precisione.
Supporto per vari fattori di forma, inclusi modelli compatti e montabili su rack per sistemi embedded con spazi limitati, nonché modelli portatili da banco per attività di ricerca e sviluppo e test sul campo.
Scegliete il numero di canali più adatto alla vostra applicazione, dai modelli monocanale economici alle unità multicanale ideali per applicazioni MIMO o per testare più bande di frequenza contemporaneamente.
Maximum frequency
20 GHz to 40 GHz
Number of channels
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz to -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs to 20 µs
Output power @1 GHz
15 dBm to 25 dBm
AP4003A
Il sintetizzatore di frequenza AP4003A FS2 è un sintetizzatore di frequenza RF e microonde molto compatto e agile che combina una velocità di commutazione elevata con un basso rumore di fase e un'elevata potenza di uscita.
Ottimizza i tuoi test e genera segnali accurati e stabili con un sintetizzatore di frequenza eccellentemente schermato e molto compatto, che pesa meno di 0,5 kg e consuma solo 17 W di potenza. Ottimizzato per l'integrazione di sistema, il sintetizzatore di frequenza AP4003A FS2 può essere controllato tramite Ethernet con il set di comandi SCPI-1999.
AP4007A
Il sintetizzatore di frequenza AP4007A FS2 è una sorgente di segnale di livello strumentale che sostituisce il modello NI QuickSyn, ormai fuori produzione.
Il design del sintetizzatore di frequenza FS2 combina un basso rumore di fase con una capacità di commutazione rapida, coprendo un'ampia gamma di frequenze da 8 kHz fino a 20 GHz. Ottieni prestazioni di livello strumentale in un modulo con montaggio a flangia che fornisce una sostituzione immediata per i sintetizzatori NI QuickSyn fuori produzione, con funzionalità aumentate e consumo energetico efficiente.
AP4022A
Il sintetizzatore di frequenza Keysight FS1 modello AP4022A offre uno strumento multicanale ad alte prestazioni con basso rumore di fase.
Ottieni tutti i vantaggi dell'architettura proprietaria del sintetizzatore di frequenza AP4022A in una configurazione multicanale. Consente una sintesi di frequenza precisa con risoluzione di frequenza mHz e commutazione molto veloce (inferiore a 20 μs sull'intero intervallo di frequenza in uscita).
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Frequenza massima
La frequenza massima definisce il limite superiore dell'intervallo operativo del sintetizzatore, influendo direttamente sulla sua idoneità per la vostra applicazione. Una frequenza massima elevata è essenziale per esigenze ad alta frequenza come i test a microonde o i sistemi 5G (ad esempio, fino a 40 GHz in alcuni modelli Keysight). Un sintetizzatore con un limite massimo inferiore ne limita l'uso in progetti RF o a banda larga avanzati, rendendolo una considerazione prioritaria per attività che richiedono un uso intensivo della frequenza.
Canali massimi
Il numero massimo di canali indica quante uscite di frequenza indipendenti il sintetizzatore è in grado di fornire contemporaneamente, il che è fondamentale per applicazioni multisegnale come i radar phased-array o i test di comunicazione multibanda. Mentre un'alimentazione a canale singolo è utile per le attività di base, le opzioni multicanale consentono operazioni complesse e parallele. Un numero insufficiente di canali limita la scalabilità, rendendo questo parametro importante per i progetti che richiedono più uscite.
Rumore di fase
Il rumore di fase misura la stabilità e la purezza del segnale in uscita, riflettendo le fluttuazioni casuali di frequenza che possono degradare le prestazioni. Un basso rumore di fase è essenziale in applicazioni sensibili come il GPS o le comunicazioni ad alta fedeltà, dove il rumore può introdurre errori o ridurre la chiarezza del segnale. Un rumore di fase elevato compromette la precisione, rendendolo un parametro critico per i progetti che danno priorità a segnali puliti e affidabili.
Commutazione di frequenza
La velocità di commutazione della frequenza determina la rapidità con cui il sintetizzatore può passare da una frequenza all'altra, fattore cruciale nei sistemi dinamici come i radar o il salto di segnale in tempo reale. Una commutazione veloce (ad esempio, sintetizzatori ultra-agili) consente una risposta rapida e tempi di inattività minimi, mentre una commutazione lenta comporta ritardi, interrompendo le operazioni critiche in termini di tempo. Questa capacità è essenziale per le applicazioni che richiedono agilità e reattività.
Potenza di uscita
La potenza di uscita si riferisce alla forza del segnale del sintetizzatore, solitamente misurata in dBm. Influisce sulla capacità del sintetizzatore di pilotare i componenti a valle senza amplificazione. Una potenza di uscita elevata è necessaria per i test RF a lunga distanza o per superare le perdite in configurazioni complesse, mentre una potenza bassa può essere sufficiente per l'uso a corto raggio o in laboratorio. Una potenza inadeguata può indebolire le prestazioni, quindi è fondamentale adeguare la forza del segnale alle esigenze del sistema.
Un sintetizzatore di frequenza per test RF è un dispositivo elettronico specializzato che genera un ampio spettro di frequenze precise e stabili da un'unica sorgente di riferimento, come un oscillatore a cristallo, per valutare e calibrare apparecchiature e sistemi a radiofrequenza (RF). Progettato su misura per applicazioni RF, fornisce segnali accurati e a basso rumore con capacità di commutazione rapida della frequenza, essenziali per testare componenti come antenne, ricevitori e ricetrasmettitori.
Nei test RF, questi sintetizzatori consentono agli ingegneri di simulare condizioni reali, misurare l'integrità del segnale e valutare metriche prestazionali quali il rumore di fase e la risposta in frequenza. Il loro design compatto e l'elevata qualità del segnale li rendono strumenti fondamentali per garantire l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi RF nelle telecomunicazioni, nei radar e nella guerra elettronica.
Un sintetizzatore di frequenza e un generatore di segnali differiscono per ambito e funzionalità nelle applicazioni elettroniche. Un sintetizzatore di frequenza è un dispositivo o circuito specializzato progettato per generare una gamma di frequenze precisa e stabile da un'unica sorgente di riferimento, come un oscillatore a cristallo, utilizzando metodi quali i circuiti ad aggancio di fase (PLL) o la sintesi digitale diretta (DDS), e serve principalmente come strumento di controllo della frequenza per applicazioni quali i test RF o le telecomunicazioni.
Al contrario, i generatori di segnali sono strumenti più completi che si basano sulla generazione di frequenze per produrre una gamma più ampia di capacità di modulazione. I generatori di segnali offrono una gamma di potenza di uscita, una precisione e armoniche più elevate, rendendoli adatti a test più ampi e attività di simulazione dei segnali su interi sistemi.