Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Advanced de Keysight se déclinent en deux gammes. La gamme DM6 comprend les modèles 34460A à 34465A et DM34460A à DM34461A, tandis que la gamme DM7 comprend le modèle 34470A.
Les multimètres numériques (DMM) Advanced vont au-delà de nos modèles Essential, offrant une résolution de 6,5 et 7,5 chiffres pour une précision accrue, un bruit réduit et des erreurs de mesure minimisées. Ces DMMs sont dotés de capacités de déclenchement et de numérisation améliorées, avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 50 k échantillons par seconde pour mesurer des signaux à évolution rapide comme une impulsion d'horloge dans un circuit haute fréquence ou un signal de bruit transitoire indésirable. Choisissez parmi nos configurations populaires ou personnalisez-en une pour répondre à vos besoins d'application spécifiques. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Fournit des mesures en temps réel pour détecter les fluctuations de tension, les signaux instables ou les irrégularités de courant, qui sont des indicateurs de défauts ou de problèmes de performance.
Analysez la consommation électrique dynamique des appareils à faible consommation avec une plage de 1 microampère et une résolution de picoampère.
Des fonctions améliorées de déclenchement et de numérisation vous permettent de capturer et d'isoler des événements spécifiques et de dépanner des signaux qui changent rapidement.
S'auto-calibre régulièrement afin de réduire les erreurs dues à la température et aux dérives internes, garantissant ainsi la précision des tests de caractérisation de longue durée.
Digits of resolution
6 ½ to 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm to 75 ppm
Memory
1,000 readings to 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s to 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt à 6,5 chiffres avec la technologie Truevolt pour une plus grande précision et des mesures plus rapides. Remplace les modèles 34410A/34411A.
Le multimètre 6,5 chiffres Keysight 34465A offre des niveaux de précision, de vitesse et de résolution sans précédent. Il peut mesurer des courants très faibles jusqu'à 1 μA, ce qui permet de l'utiliser sur des appareils à très faible consommation d'énergie. Grâce à sa fonction d'étalonnage automatique pendant la mesure, le 34465A maintient une mesure étalonnée même lorsque l'instrument subit des variations/dérives de température.
Les capacités graphiques, notamment les graphiques de tendance et les histogrammes, permettent à l'utilisateur d'obtenir plus rapidement des informations plus précises. Ce multimètre à 6,5 chiffres offre un mode d'enregistrement des données pour faciliter l'analyse des tendances et un mode de numérisation pour capturer les transitoires.
Ce qui est inclus :
34470A
Multimètre numérique Truevolt à 7,5 chiffres avec technologie Truevolt pour une plus grande précision et des informations de mesure plus détaillées. Précision DCV de base de 16 ppm, 50 000 lectures/s.
Les multimètres numériques Keysight 34470A Truevolt à 7½ chiffres offrent des niveaux supérieurs de précision, de vitesse et de résolution.
Ce qui est inclus :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une vitesse de lecture rapide dans un multimètre numérique (DMM) est importante car elle influe directement sur la rapidité et la précision avec lesquelles vous pouvez observer les changements dans vos mesures. Voici les principales raisons pour lesquelles une vitesse de lecture rapide est importante dans un DMM :
Un multimètre numérique peut mesurer le courant (I) et la tension (V). Si vous disposez des deux mesures, le calcul de la puissance en courant continu consiste simplement à multiplier les mesures de courant (I) et de tension (V). La plupart des multimètres numériques ont une architecture interne qui les empêche de mesurer les deux paramètres en même temps. Cependant, en utilisant quelques techniques et le matériel adéquat, vous pouvez obtenir une bonne mesure de I et V à partir de votre multimètre numérique de table. Voici quelques étapes à suivre :
Les multimètres numériques modernes disposent également d'une fonction de mesure de fréquence ou de période. Cette fonction mesure normalement la fréquence d'un signal alternatif ou de tout type de signal périodique. En général, elle mesure la vitesse de rotation d'un moteur, la fréquence mesurée étant exprimée en tours par minute (tr/min).
D'autres applications concernent le dépannage des cartes électroniques, par exemple pour vérifier si le circuit oscillateur ou les circuits audio fonctionnent correctement. Dans les installations et les machines, les multimètres numériques portables sont utilisés pour vérifier la fréquence du réseau électrique, les moteurs et les circuits d'entraînement à fréquence variable.