Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores inalámbricos Keysight de clase XA30 incluyen modelos WaveJudge.
Los analizadores inalámbricos Keysight de clase XA30 incluyen modelos WaveJudge, que ofrecen soluciones 5G integrales para módems, chipsets y redes de acceso radioeléctrico (RAN). Proporcionan pruebas de interoperabilidad sobre el terreno, permiten una rápida depuración y aceleran la implementación. Nuestros analizadores inalámbricos proporcionan capacidades de resolución de problemas dentro de la red inalámbrica a través de herramientas de análisis profundo que proporcionan visibilidad de los eventos que abarcan múltiples capas. Localice los errores de intercambio de protocolos que no se encuentran en los registros de los equipos finales y comprenda cómo la capa PHY afecta al rendimiento de las capas superiores. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Realizar la captura y el análisis pasivo de señales para la depuración y la resolución de problemas durante la fase de desarrollo.
Compatibilidad con decodificación en tiempo real para 5G, 3GPP NR (Rel 15-17), 3GPP LTE (Rel 9-16) y WiFi 802.11ax y 802.11be.
Chasis escalable hasta 8 puertos RF, lo que permite configuraciones flexibles para satisfacer diversas necesidades de prueba.
Ancho de banda de canal de hasta 800 MHz por puerto y almacenamiento SSD para capturas IQ prolongadas, útil para solucionar problemas intermitentes.
Frequency range
450 MHz to 8.4 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 to 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A
Plataforma modular y escalable con captura y decodificación en tiempo real de LTE y NB-NTN por aire.
El WJ5000A WaveJudge 5000 es una plataforma de pruebas modular y escalable que proporciona capacidades de captura y procesamiento para el conjunto de herramientas de análisis inalámbrico SJ001A WaveJudge.
Características principales:
WJ5900A
Plataforma flexible con varios puertos para la captura y descodificación en tiempo real de señales 5G NR, NTN y Wi-Fi de bajo nivel en el aire
El WJ5900A WaveJudge 5900 es una plataforma de pruebas modular y escalable que proporciona las capacidades de captura y procesamiento para el conjunto de herramientas de análisis inalámbrico SJ001A WaveJudge.
Características principales:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El análisis pasivo de señales es el proceso de observar y evaluar señales de radiofrecuencia o inalámbricas sin transmitir ni inyectar activamente ninguna señal de prueba en el dispositivo o el entorno. En su lugar, el analizador escucha las señales existentes, como las transmitidas por dispositivos inalámbricos, estaciones base o fuentes ambientales. Este enfoque es importante en un analizador inalámbrico porque permite realizar pruebas no intrusivas, lo que permite a los ingenieros evaluar el comportamiento del sistema sin interrumpir su funcionamiento. Proporciona información sobre el rendimiento en el mundo real al capturar las señales tal y como se producen en las implementaciones reales, lo que es esencial para identificar interferencias, analizar la calidad de la señal y verificar el comportamiento del protocolo.
El análisis pasivo también admite la supervisión del espectro y la búsqueda de interferencias, lo que permite detectar transmisiones no autorizadas o interferencias en el mismo canal. Además, permite decodificar protocolos inalámbricos como 5G, Wi-Fi o Bluetooth para solucionar problemas y comprobar el cumplimiento normativo. Al medir parámetros como el ancho de banda ocupado o las emisiones espurias, el análisis pasivo de señales desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el cumplimiento normativo y mantener la integridad de los sistemas inalámbricos.
Un analizador inalámbrico especializado es esencial para las pruebas de redes de acceso radioeléctrico (RAN), ya que está diseñado específicamente para capturar, decodificar y analizar señales y protocolos complejos transmitidos por aire que se utilizan en las redes inalámbricas modernas, como 4G LTE, 5G NR y otras. Estos analizadores proporcionan una visibilidad profunda tanto de la capa física (por ejemplo, intensidad de la señal, calidad de la modulación, interferencias) como de la señalización de capas superiores (por ejemplo, traspasos, establecimiento de llamadas, programación y eventos de movilidad). Esto es crucial para validar el rendimiento de la red, identificar lagunas en la cobertura, detectar interferencias y resolver problemas de señalización que afectan a la experiencia del usuario.
A diferencia de los equipos de prueba de uso general, un analizador inalámbrico específico admite mediciones sincronizadas en el tiempo, decodificación con reconocimiento de protocolos y análisis multicanal, lo que permite una evaluación integral de extremo a extremo del comportamiento de la RAN en condiciones reales. Este nivel de información es fundamental para optimizar el rendimiento de la red, garantizar el cumplimiento de las normas y acelerar la implementación de nuevas tecnologías.
Las pruebas de red de la capa física (PHY) son fundamentales para garantizar el rendimiento de las capas superiores en los sistemas inalámbricos, ya que verifican la integridad y la fiabilidad de la transmisión de señales básicas. La capa PHY se encarga de tareas esenciales como la modulación, la codificación, la sincronización y la potencia de la señal, factores que influyen directamente en el rendimiento de los datos, la latencia y las tasas de error que se producen en las capas superiores.
Si la capa física se ve comprometida debido a problemas como una mala calidad de la señal, interferencias o desvanecimiento, los protocolos de las capas superiores (como MAC, RLC o los servicios de nivel de aplicación) pueden sufrir caídas de conexión, retransmisiones o un rendimiento degradado. Mediante pruebas exhaustivas de la capa PHY, los ingenieros pueden identificar y resolver problemas que, de otro modo, se propagarían por la pila, lo que ayuda a garantizar que todo el sistema inalámbrico funcione de manera eficiente, cumpla los requisitos de rendimiento y ofrezca una experiencia de usuario de alta calidad.