Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores Essential y espectro Essential de Keysight se dividen en dos clases. La clase XA1 incluye los modelos BSA, CXA y EXA, mientras que la clase XA3 incluye los modelos MXA y MXE.
Los analizadores Essential y espectro Keysight Essential se dividen en dos clases. La clase XA1 incluye los modelos BSA, CXA y EXA, y la clase XA3 incluye los modelos MXA y MXE. Superan con creces las expectativas estándar, ya que ofrecen capacidades mejoradas en un modelo básico asequible. Proporcionan el rango dinámico, el ruido de fase y la fidelidad de señal que necesita para pruebas de uso general, incluyendo análisis de espectro de RF, monitorización de señales y mediciones de transmisión/reflexión. La clase XA3 ofrece análisis de señal en tiempo real para la adquisición continua de señales de RF y proporciona mediciones precisas de la señal y detección de interferencias hasta una frecuencia máxima de 50 GHz para mediciones de uso general y aplicaciones de ondas milimétricas. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Detecta señales débiles y garantiza la integridad de la señal en aplicaciones de comunicación de alta frecuencia, radar y aeroespaciales gracias a un oscilador de referencia interno estable.
Mida con precisión situaciones complejas del mundo real con señales débiles o fuertes e interferencias en un amplio rango de frecuencias.
Analice y solucione problemas de señales complejas con el soporte de más de 75 estándares de señales y tipos de modulación para garantizar la calidad de la señal, las emisiones espectrales y el cumplimiento normativo.
Análisis rápido del espectro y detección de señales transitorias, con una velocidad de hasta 1 milisegundo por punto, lo que aumenta la eficiencia en pruebas en las que el tiempo es un factor crítico.
Maximum frequency
4 GHz to 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz to 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz to -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm to -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
N9000B
El analizador de señales CXA N9000B está diseñado para satisfacer sus necesidades, desde la verificación del diseño de RF hasta la fabricación y el servicio de reparación para la caracterización de señales.
La ingeniería consiste en conectar ideas y resolver problemas. El accesible rendimiento del analizador de señales CXA es la herramienta más rentable y líder en la actualidad para la caracterización esencial de señales. Sus capacidades proporcionan una base sólida para realizar pruebas en aplicaciones educativas y de uso general. Encuentre la respuesta más rápidamente, tanto si busca una verificación rápida en dispositivos fabricados como si desea realizar demostraciones en tutoriales de laboratorio.
N9010B
El analizador de señales EXA N9010B ofrece un análisis de señales rentable para pruebas y diseño de ondas milimétricas con un amplio rango de ancho de banda de hasta 40 MHz de frecuencia.
A la hora de mejorar un producto y aumentar el rendimiento de las pruebas, su analizador de señales de uso general debe estar preparado para un amplio rango de requisitos exigentes en cuanto a ancho de banda. El rápido y flexible analizador de señales N9010B EXA responde a diversas necesidades con una sólida combinación de velocidad y rendimiento, y la versatilidad de las aplicaciones de medición PathWave X-Series.
N9021B
El analizador de señales MXA está diseñado para aumentar el rendimiento con las mediciones de señales y espectros más rápidas y precisas.
Aumente el rendimiento y minimice los costes con las mediciones de señal y espectro más rápidas y precisas en un analizador de señales de gama media.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de señales y un analizador de espectro son herramientas esenciales en aplicaciones inalámbricas y de comunicación. Aunque ambos instrumentos analizan señales, un analizador de señales ofrece un análisis más completo que incluye características del dominio del tiempo, mientras que un analizador de espectro destaca en el análisis de frecuencias.
Analizador de señales
Analizador de espectro
El rango dinámico en un analizador de señales se refiere a la diferencia entre la señal más pequeña que el analizador puede detectar y la señal más grande que puede medir con precisión sin distorsión ni sobrecarga. Esta especificación es fundamental porque determina la capacidad del analizador para distinguir señales de bajo nivel en presencia de otras mucho más fuertes. Un rango dinámico alto es esencial para detectar señales débiles que, de otro modo, podrían quedar enmascaradas por el ruido o por señales adyacentes más fuertes.
También ayuda a minimizar la distorsión, como los productos de intermodulación, que pueden oscurecer las señales cercanas. Esta capacidad es especialmente importante en aplicaciones de RF e inalámbricas, como las pruebas de 5G o radar, donde a menudo coexisten señales de diferentes intensidades. En la práctica, el rango dinámico está limitado por factores como el ruido de fondo del analizador, la distorsión de intermodulación de tercer orden (TOI), el ruido de fase y la compresión de entrada. Un rango dinámico más amplio permite un análisis espectral más limpio y preciso, lo que lo convierte en una métrica de rendimiento clave en los analizadores de señales y espectros.
El ruido de fondo y el rango dinámico no son lo mismo, aunque son conceptos relacionados en el análisis de señales. Mientras que el ruido de fondo establece el límite inferior de lo que se puede medir, el rango dinámico abarca desde este ruido de fondo hasta el nivel máximo de señal medible, incluyendo todo el rango de niveles de señal que el analizador puede manejar.
Ruido de fondo
Rango dinámico