Especificaciones centradas en la aplicación
- 32 canales para adquisición de voltaje con alto número de pines
- Resolución de 16 bits para mediciones de voltaje positivo.
- Amplio rango de entrada de 1 mV a 100 V
Funcionalidad
- Adquisición paralela de voltaje a alta velocidad
- Capacidad de rango automático para rangos de entrada de voltaje flexibles
Características de rendimiento
- Rango de entrada de 5 V: de 1 mV a 5 V
- Rango de entrada de 100 V: de 20 mV a 100 V
- Frecuencia de muestreo: 250 kS/s por canal
El M9216A es un módulo de adquisición de datos de alto voltaje que permite la medición simultánea de ocho canales de voltajes positivos que van desde 1 mV hasta 100 V. Cada canal viene con un rango de medición simultáneo de 5 V y 100 V, y todos los canales son capaces de adquirir voltajes muy bajos y muy altos sin necesidad de cambiar de rango.
El módulo también incluye un multiplexor integrado de 32 a 8 que permite conectar 32 puertos de medición a los ocho canales de adquisición, ampliándolo a un módulo de adquisición de tensión completo de 32 canales. Alternativamente, estos canales también se pueden enrutar a través de un conector de salida auxiliar para realizar mediciones adicionales sin necesidad de multiplexores adicionales o tarjetas de matriz de pines.
El módulo es capaz de realizar mediciones rápidas y paralelas del nivel de tensión, lo que resulta ideal para la industria automovilística, ya que la mayoría de las aplicaciones automovilísticas no requieren mediciones de tensión negativa. El ADC de 16 bits se utiliza íntegramente para tensiones positivas, lo que le confiere una mejor resolución y, por lo tanto, una mayor precisión.
Más información sobre los sistemas de pruebas funcionales para electrónica automotriz de Keysight