特点

  • 快速配置和生成符合 5G NR 和 LTE 3GPP 单载波或多载波标准的 FDD 和 TDD 波形
  • 完全自动化地生成采用 eCPRI 传输封装类型、符合 ORAN-WG4.CUS.0-v10.00 规范的以太网 O-RAN CU 面消息
  • 实时生成帧ID 并计算 CRC
  • 分析 FR1 和 FR2 无线下行链路(DL)和上行链路(UL)路径
  • O-RAN 分段类型和分段扩展配置
  • 支持波束赋形
  • 捕获 O-RAN 响应并准确地标记时间戳
  • 利用数据流过滤,显示并完整解码 O-RAN 迹线
  • 支持生成和分析符合拆分选项 7.2x 标准的 CU 面激励
  • 通过10 Gbps / 25 Gbps(前传)以太网接口测量 O-RAN 流量

Open RAN Studio 提供了功能强大的 O-RAN 专用工具,可通过 10 Gbps 至 25 Gbps(前传)以太网接口生成、播放、捕获和测量 O-RAN 流量。 它与是德科技先进的 PathWave 5GNR 信号生成软件和 89600 VSA 软件集成为即装即用的软件套件,能够生成复杂的 5G 和 LTE 信号,并能轻松捕获、提取和导出 IQ 矢量,从而对接收到的射频/毫米波信号进行先进的调制分析和无线性能分析。 此外,这个 Open RAN Studio 综合解决方案还可与是德科技频谱分析仪和信号源结合使用,对 FR1/FR2 无线、下行链路和上行链路等路径进行全面、跨域的多信道射频/毫米波和 O-RAN 协议测量。

U5040BSCB Open RAN Studio for O-RU Testing and Validation

想要深入了解 U5040BSCB?

需要帮助或遇到问题?