这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
应用:5G NR 网络设备和无线元器件的批量测试
- 5G NR 基站收发信机系统
- 5G NR 元器件,包括远程射频头(RRH)、分布式单元(DU)、有源天线阵列、放大器、芯片
- 使用用户熟悉且经过业界验证的应用软件(N9085EM0E 5G NR 测量应用软件)进行功率、SEM、ACLR、EVM 等测量
- BK1 选件提供了干扰一致性测试功能
优势
- 与台式仪器相比,测试成本更低,占用空间更小,测试吞吐量更高(“云就绪”)
- 配备单个双向远程射频头,支持空中接口(OTA)测试并可节省占用空间和测试成本;射频头内可进行 2 种极化切换,覆盖全部 22.7 GHz 至 49.2 GHz 频段,并且可在电波暗室中提供更佳的功率和 EVM 测量
- 制造效率:在整个频率范围内提供 1.2 GHz 带宽,发射机/接收机具有低 EVM 和 ACLR,可作为一体化仪器(包括:开关、射频头、API、测量)使用,容易执行自动化测试。其系统准确度经过校准,可以减少返工和错误判断。
- 能够重复使用其他是德科技非信令解决方案(例如 E6681A、S9100A 和 S9101A)提供的现成代码,因此可最大限度节省测试开发时间
- 在同一个系统中同时支持 FR1 和 FR2 测量,无需改变测试系统的连接
功能
- 拥有强大的宽带信号生成和分析功能,可生成和分析以下两个频率范围的 5G NR(3GPP 第 15 版及更高版本)波形:FR1(380 MHz 至 6 GHz)和 FR2(22.7 至 49.2 GHz)
- 采用“适合空中接口(OTA)”的可扩展体系结构:避免因开关切换和电缆长距离传输造成信号大幅衰减,支持 1 个或 2 个远程毫米波射频头和极化功能,以及多个发射机/接收机信道
测量应用程序及软件
- S9101A 系统包含 Keysight N9085EM0E 5G NR 测量应用软件、Y9085EM0E 5G NR 非信令波形和测量应用软件。
- 其他推荐使用的软件:用于 5G NR 的 N7631C Signal Studio Pro、用于 pre-5G 的 N7630C、用于自定义 IQ 和 OFDM 的 N7608C、89600 VSA 软件,以及 KS8400A 测试自动化平台
Keysight S9110A 5G 多频段矢量收发信机配有 1 到 2 个收发信机,覆盖 FR1(380 MHz 至 6 GHz)频率范围,还配有 1 到 2 个毫米波收发信机,覆盖 FR2(22.7 GHz 至 49.2 GHz)频率范围。
主要技术指标
Generator/Analyzer Bandwidth
1.2 GHz
最大频率
46 GHz
性能水平
◆◆◆◆◆◇
Wireless Standard
FR1
FR2
Generator/Analyzer Bandwidth
最大频率
性能水平
Wireless Standard
1.2 GHz
46 GHz
◆◆◆◆◆◇
FR1
FR2
查看更多
Generator/Analyzer Bandwidth:
1.2 GHz
最大频率:
46 GHz
性能水平:
◆◆◆◆◆◇
Wireless Standard:
FR1
FR2
想要深入了解 S9110A?
扩展 5G 多频段矢量收发信机的功能
关于 S9110A 5G 多频段矢量收发信机的特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?