Prüfung von Phased-Array-Antennen

PNA-X Vektorieller Netzwerkanalysator
+ PNA-X Vektornetzwerk-Analysator

Prüfung von Phased-Array-Antennen mit einem Netzwerkanalysator und einem Signalgenerator

Für die Prüfung von Phased-Array-Antennen mit hochpräziser Kalibrierung sind sphärische Antennendiagrammmessungen erforderlich. Ein einziger Testaufbau, bestehend aus einem Vektornetzwerkanalysator (VNA), einem Vektorsignalgenerator (VSG), einem kompakten Antennenmessplatz (CATR) und verschiedenen Softwareanwendungen, ermöglicht ein breites Messspektrum und vereinfacht gleichzeitig die Kalibrierung und den Testaufbau. Der VSG liefert das benötigte breitbandig modulierte Signal mit hohen Trägerfrequenzen, während eine digitale Hochgeschwindigkeits-Steuerschnittstelle mit dem Phased Array verbunden ist. Der SCPI-Parser (Standard Commands for Programmable Instruments) integriert die Beamforming-Schaltung in das Testsystem.

In Kombination mit den CATR- und Hardware-in-the-Loop-Testmethoden bietet der VNA das erforderliche Maß an Messgenauigkeit durch Anwendung von Vektorfehlerkorrektur- und fortschrittlichen Kalibrierungsmethoden. VNA-Softwareanwendungen ermöglichen die Verstärkungskompression, Verstärkung-über-Rauschen-Temperatur (G / T) und Messungen mit geringem Restfehler-Vektorgröße (EVM). Diese Messungen sind für eine schnelle und genaue Kalibrierung des aktiven elektronisch abgetasteten Arrays (AESA) und die Validierung der Strahlformungsleistung erforderlich.

Phased-Array-Antennenkalibrierung und Testlösung

Die Prüfung von Phased-Array-Antennen erfordert eine hochpräzise Kalibrierung und gründliche Messungen des sphärischen Antennendiagramms. Der Keysight VXG-Vektorsignalgenerator bietet eine hohe Ausgangsleistung mit extrem niedrigem Phasenrauschen, während der kompakte Antennenprüfbereich von Keysight die AESA von externen Störquellen isoliert. Der CATR umfasst einen Positionierer zur Messung der Strahlungseigenschaften in Abhängigkeit von den sphärischen Fernfeldwinkeln. Die Funktionen des Keysight PNA-X Vektor-Netzwerkanalysators, einschließlich zweier interner Signalquellen, eines Signalkombinierers, Rauschempfängern und eines flexiblen Satzes von Schaltern und HF-Zugangspunkten, ermöglichen ein breites Spektrum an linearen und nichtlinearen Messungen in einem einzigen Gerät. Die Antennenmesssoftware ermöglicht die Messung von Antennendiagrammen sowie die Steuerung und Kalibrierung von Phased-Array-Antennen. Der PNA-X erfasst vektorielle Antennendiagrammdaten von den beiden Anschlüssen der dual-linearen Hornantenne eines CATR. Das System misst das Strahlungsdiagramm der phasengesteuerten Gruppenantenne, um die Strahlungsleistung vor und nach der Kalibrierung schnell zu vergleichen. Zu den wichtigsten Messgrößen gehören die effektive isotrope Strahlungsleistung, Strahlungsdiagramme im Vergleich zum Strahlabtastwinkel, Strahlabtastbereich, Verlust, Kreuzpolarisationsisolierung, Verstärkungskompression, G / T und EVM.

Siehe Demo des Phased-Array-Antennentests

Entdecken Sie die Produkte in unserem Phased-Array-Antennenprüfsystem

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?