Wie man negative Tests für 5G durchführt

5G-Kernnetz-Lösungen
+ 5G-Kernnetzlösungen

Sichern Sie Ihr 5G-Netz für eine reibungslose Bereitstellung

Die Prüfung von 5G-Kernnetzen muss auch negative Tests von 5G-Kontrollebenenprotokollen umfassen. Die 5G-Kontrollebene bietet Prozesse wie den Authentifizierungszugang und die Einrichtung der Kommunikation und ist für den zuverlässigen Betrieb des 5G-Netzes entscheidend. Um die 5G-Kontrollebene zu validieren und die Ausfallsicherheit des gesamten Netzes zu gewährleisten, müssen Netztechniker Datenverkehr generieren, der fehlerhaft ist und nicht den Standards entspricht. In den Testfällen müssen Geräte simuliert werden, die versuchen, auf das Netz zuzugreifen, denen der Netzzugang nicht gestattet werden sollte. Diese Szenarien lassen sich unter Umständen nur schwer vollständig reproduzieren oder könnten den Zustand eines Produktionsnetzes beeinträchtigen.

Netzingenieure benötigen eine umfassende Lösung für die vollständige Validierung von 5G-Kernnetzen, einschließlich negativer Testfunktionen für Steuerebenenprotokolle. Ingenieure müssen in der Lage sein, Informationselemente innerhalb einer Steuerebenen-Nachricht zu ändern oder hinzuzufügen, um Beeinträchtigungsszenarien zu erstellen. Negative Szenarien können Authentifizierungsanfragen von nicht registrierten Geräten, fehlerhafte Authentifizierungsantworten, schlecht geformte Anfragen (absichtlich oder unabsichtlich), Informationselemente mit geändertem Inhalt oder abrupte Kommunikationsabbrüche umfassen. Die Netzelemente sollten weiterhin Dienste bereitstellen (oder verweigern) und nicht zusammenbrechen, so dass das gesamte Netz zusammenbricht.

5G-Netz Negativtest-Lösung

Die 5G-Testlösung von Keysight erzeugt wichtige Validierungsszenarien, um die Zuverlässigkeit und Leistung von 5G-Implementierungen sicherzustellen. Die Beeinträchtigungsfunktion erzeugt die komplexen negativen Testszenarien, die für die Validierung der 5G-Kontrollebenenprotokolle erforderlich sind, indem eine gesamte Nachricht oder nur bestimmte Informationselemente manipuliert werden. Die 5G-Testlösung ist als virtualisierte Umgebung verfügbar, die in den wichtigsten öffentlichen Clouds eingesetzt werden kann.

Siehe Demo der Negativtests für 5G

Entdecken Sie Produkte in der Negativtest-Lösung für 5G-Netzwerke

Ressourcen und Einblicke entdecken

Zusätzliche Ressourcen für die Durchführung negativer Tests für 5G

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?