Kontinuierliches Testen für CI/CD automatisieren

Testautomatisierungsplattform
+ Plattform für Labor- und Testautomatisierung

Ausführung automatisierter Regressions-, Integrations- und Freigabetests über die gesamte Bereitstellungspipeline hinweg

Kontinuierliches Testen (CT) für Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) erfordert die automatisierte Ausführung wiederholbarer Testsuiten in jeder Phase der Softwarebereitstellungspipeline – vom Code-Commit über Build, Integration, Regression bis zur Bereitstellung. Der Prozess basiert auf drei Infrastrukturschichten: Lab as a Service (LaaS) zur Verwaltung physischer und virtueller Testressourcen, Test as a Service (TaaS) zur Erstellung und Orchestrierung von Testkampagnen und ein CI-Framework zur Auslösung von Testzyklen bei jedem Build.

Eine funktionale CT-Pipeline führt mehrere Teststufen nacheinander aus. Pre-Flight-Tests validieren einzelne Commits. CI-Build-Tests werden bei jeder zusammengeführten Änderung ausgeführt. Integrationstests überprüfen das End-to-End-Verhalten über Netzwerkfunktionen hinweg. Nächtliche Regressionen führen die vollständige Suite aus. Freigabe-Akzeptanztests bestätigen die Bereitstellungsbereitschaft. Jede Stufe greift auf modulare, wiederverwendbare Testfälle zurück, die je nach Änderungsbereich und verfügbaren Ausführungsfenstern elastisch skalieren. Das Labormanagement bietet Topologiemodellierung, automatisiertes Switching für die Neukonfiguration von Test-Sets, Ressourcenreservierung für verteilte Teams und unbeaufsichtigte 24/7-Ausführung. Die Testautomatisierung übernimmt die Fallabstraktion zur Wiederverwendung über Produktvarianten hinweg und eine einheitliche Berichterstattung zur Ursachenanalyse.

Automatisierungsplattform für kontinuierliches Testen in CI/CD

Kontinuierliches Testen für CI/CD erfordert integriertes Labormanagement, Testerstellung und Pipeline-Orchestrierung. Die Keysight Labor- und Testautomatisierungsplattform konsolidiert Laborressourcen, automatisiert die Topologiebereitstellung und führt Testkampagnen über Build-, Integrations-, nächtliche und Freigabezyklen hinweg mit REST-API-Integration in CI/CD-Frameworks aus.

Produkte in unserer Velocity Automatisierungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?