Rauschzahlanalysator

Führen Sie präzise und schnelle Rauschzahlmessungen durch.

Die Keysight NF7-Rauschzahlmessgeräte, darunter die Modelle N8973B und N8976B, ermöglichen schnelle, präzise und reproduzierbare Rauschzahlmessungen. In Kombination mit unserer Signal-Rausch-Quelle (SNS) und dem mitgelieferten USB-Vorverstärker lädt das Rauschzahlmessgerät automatisch Daten zum Überschussrauschverhältnis (ENR) herunter und optimiert so den Messprozess. Die Rauschzahlmessgeräte sind dank der Multi-Touch-Oberfläche, die Dehn-, Zoom- und Ziehgesten unterstützt, einfach zu bedienen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.

Geringe Instrumentenunsicherheit

Durch die Minimierung interner Schaltungsfehler gewährleistet die geringe Messunsicherheit des Instruments von ±0,02 dB genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen.

 

Automatische Kalibrierung

Optimiert die Y-Faktor-Messungen durch die Möglichkeit der automatisierten Kalibrierung von bis zu 12 Prüflingen (DUT) in einem einzigen Schritt und reduziert so die Testzeit erheblich.

 

Multimode-Signalanalyse

Bietet zusätzliche Modi wie Spektrumanalysator und IQ-Analysator und ermöglicht so vielfältige Signalanalysen innerhalb eines einzigen Geräts.

Eingebauter Unsicherheitsrechner

Berechnet die Unsicherheit der Rauschzahl durch automatische Dateneingabe aus dem SNS, dem USB-Vorverstärker und wichtigen Geräteparametern wie der Rauschzahl des Analysators und der Anpassung.

 
Produktbild
  • Maximum frequency

    3.6 GHz bis 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • Bandwidth

    8 MHz

Häufig gestellte Fragen