Rauschzahlanalysator

Führen Sie präzise und schnelle Rauschzahlmessungen durch.

Keysight NF7-class Rauschzahlmessgeräte umfassen die Rauschzahlmessgeräte N8679B-N8973B. Sie sind für schnelle, präzise und wiederholbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit unserer Signalrauschquelle (SNS) und dem mitgelieferten USB-Vorverstärker lädt das Rauschzahlmessgerät automatisch die Daten des Excess Noise Ratio (ENR) herunter, was den Messprozess optimiert. Unsere Rauschzahlmessgeräte sind dank einer Multi-Touch-Oberfläche, die Streich-, Zieh- und Zoomgesten ermöglicht, einfach zu bedienen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Geringe Instrumentenunsicherheit

Durch die Minimierung interner Schaltungsfehler gewährleistet die geringe Messunsicherheit des Instruments von ±0,02 dB genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen.

 

Automatische Kalibrierung

Optimiert die Y-Faktor-Messungen durch die Möglichkeit der automatisierten Kalibrierung von bis zu 12 Prüflingen (DUT) in einem einzigen Schritt und reduziert so die Testzeit erheblich.

 

Multimode-Signalanalyse

Bietet zusätzliche Modi wie Spektrumanalysator und IQ-Analysator und ermöglicht so vielfältige Signalanalysen innerhalb eines einzigen Geräts.

Eingebauter Unsicherheitsrechner

Berechnet die Unsicherheit der Rauschzahl durch automatische Dateneingabe aus dem SNS, dem USB-Vorverstärker und wichtigen Geräteparametern wie der Rauschzahl des Analysators und der Anpassung.

 
Produktbild
  • Maximum frequency

    3.6 GHz bis 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • Bandwidth

    8 MHz

Häufig gestellte Fragen