Wie man autonomes Fahren testet NCAP-Szenarien

Radarszenen-Emulator
+ Radar-Szenen-Emulator

Emulation komplexer Verkehrsszenen im Labor

Die NCAP-Szenarienprüfung muss mehrere Testfälle für gängige radarbasierte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge (AV) abdecken. Um die Szenen präzise zu reproduzieren, benötigen die Automobilhersteller eine Lösung, mit der sie vollständige 3D-Szenen im Labor rendern können, um die tatsächliche Reaktion der Sensoren zu testen. Kollisionswarnsysteme und autonome Notbremssysteme verwenden Kameras, Lidar- oder Radarsensoren einzeln oder in Kombination (Sensorfusion). Jeder Sensor bietet jedoch ein unterschiedliches Maß an Leistung.

Um reale Fahrszenarien im Labor zu simulieren, ist ein Emulator für eine vollständige Szene erforderlich, mit dem die Radarsensoren bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten, Richtungen, Entfernungen und der Anzahl der Ziele in einem zusammenhängenden Sichtfeld (FOV) getestet werden können. Die Radarsensoren müssen auch unter variablen Umgebungsbedingungen getestet werden, z. B. in städtischen Gebieten mit hoher Funkdichte und Interferenzen sowie in der umgebenden Landschaft, um ihre Leistung zu gewährleisten.

Testlösung für autonomes Fahren NCAP-Szenarien

Die Emulation komplexer Verkehrsszenen erfordert einen vollständigen Szenenemulator, der die Lücke zwischen der Softwaresimulation und der Prüfung auf der Straße schließt. Mit dem Keysight Radar Scene Emulator können Sie reale Fahrszenarien emulieren - verschiedene Geschwindigkeiten, Entfernungen und die Anzahl der Ziele - über ein zusammenhängendes Sichtfeld. Erreichen Sie Ihre Vision eines fortschrittlichen Fahrerassistenzsystems (ADAS) und der nächsten Generation autonomer Fahrzeuge schneller und mit weniger Risiko, indem Sie Radarsensoren und Software verwenden, die Sie anhand der Komplexität realer Fahrszenarien testen können.

Sehen Sie sich die Demo der NCAP-Testszenarien für autonomes Fahren an

Entdecken Sie die Produkte in unserer Testlösung für autonomes Fahren NCAP-Szenarien

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?