Ortung von Störsignalen mit TDoA

FieldFox Handheld Mikrowellen-Analysator
+ FieldFox Handheld-Mikrowellen-Analysator

Triangulation der Zeitverzögerungen zwischen Empfängerpaaren

Die Bestimmung des Standorts einer unbekannten Signalquelle im zunehmend überfüllten Spektrum erfordert fortschrittliche Peiltechniken (DF). Interferenzen können verschiedene Formen annehmen, darunter kontinuierliche oder modulierte Signale, Impulsinterferenzen, Schmalband- oder Breitbandinterferenzen. Bei der Ortung von breitbandigen und digital modulierten Störungen ist die Ankunftszeitdifferenz (Time Difference of Arrival, TDoA) eine effektive Peiltechnik. Signalerkennung, Identifizierung, Synchronisierung und Verarbeitung sind allesamt notwendige Schritte bei der Störungsminderung mit TDoA.

Um die Quelle eines unbekannten Senders mit TDoA zu lokalisieren, müssen die Zeitverzögerungen zwischen den Empfängern gemessen und trianguliert werden. Software für die Fernüberwachung des Spektrums erkennt die Störung. Hochentwickelte Signalverarbeitungsalgorithmen analysieren und charakterisieren die erkannten Signale. Mehrere synchronisierte Spektrumanalysatoren, die mit dem Netzwerk der Fernüberwachungssoftware verbunden sind, sammeln in Echtzeit Spektraldaten des modulierten Breitbandsignals. Die Software berechnet den Schnittpunkt der Hyperbeln, um den Standort des Senders mit Hilfe von Geolokalisierung und Zeitstempeln zu bestimmen. Dieser Prozess wird mit einem Kartierungssystem integriert, um die Störsignalquelle visuell darzustellen.

TDoA-Lösung für die Richtungsbestimmung

Die Ortung von Breitbandsendern und Störsignalen erfordert fortschrittliche Richtungssuchtechniken. Führen Sie TDoA mit der Keysight Spectrum Management Software (KSMS) durch, die mit drei synchronisierten Keysight FieldFox Handheld-Analysatoren vernetzt ist. KSMS verwendet FieldFox als Überwachungsgerät. Betreiber können dann dasselbe Gerät für den gesamten Lebenszyklus der Interferenzsuche verwenden, einschließlich der Prüfung der letzten Meile und der Lokalisierung von Interferenzquellen. FieldFox ermöglicht die Bequemlichkeit mobiler Teststandorte, während KSMS die Möglichkeit der Fernüberwachung im Feld bietet.

Sehen Sie sich die Demo an, wie Sie Störungsprobleme erkennen und lokalisieren können.

Entdecken Sie Produkte in unserer TDoA-Peilungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?