Wie ein In-Circuit-Tester in die Industrie 4.0 integriert werden kann

In-Circuit-Tester
+ In-Circuit-Tester

Integration eines In-Circuit-Testers, der IPC-CFX-Standards unterstützt

Die Erfassung von Daten von verschiedenen Maschinen in der Produktion erfordert eine Standardsprache, damit Informationen von Maschine zu Maschine fließen können. Die Standardisierung unterstützt auch Machine-to-Business-/Business-to-Machine-Lösungen und trägt dazu bei, dass keine Datenumwandlung oder -übersetzung erforderlich ist. Hersteller benötigen Maschinen, die IPC-CFX unterstützen, einen von der Elektronikindustrie entwickelten Standard, der sich dieser Herausforderung stellt.

Die Integration von IPC-CFX erfordert den Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen des In-Circuit-Testers, um Kommunikationsparameter festzulegen. Dies umfasst die Definition von Kommunikationsprotokollen wie Nachrichtenformaten und Datenaustauschmechanismen, um die Einhaltung der IPC-CFX-Standards sicherzustellen. Advanced Das Message Queuing Protocol gewährleistet eine durchgängige Sicherheit und den Schutz der Verbindung und der Informationen, sodass unternehmenskritische Branchen wie Militär, Luftfahrt oder Medizin CFX bedenkenlos nutzen können.

IPC-CFX-fähiges In-Circuit-Testsystem

Industrie 4.0-Anwendungen erfordern In-Circuit-Testsysteme, die IPC-CFX und andere Kommunikationsprotokolle wie MQTT, OPC-UA und iLNB von Panasonic unterstützen. Keysight In-Circuit-Testsysteme bieten zertifizierte Machine-to-Machine-Funktionen, einschließlich der Standards IPC-CFX und IPC-HERMES-9852. Diese Standards bieten eine höhere Betriebseffizienz, einen besseren Einblick in die Testdaten, kürzere Reaktionszeiten und geringere Betriebskosten. Maschinen und Systeme fassen Ihre Daten zusammen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und Alarme zu generieren, wenn etwas schief läuft oder Aufmerksamkeit erfordert. Durch das Verständnis von Trends und Anomalien können Hersteller auch Ausfälle vorhersagen und geeignete Maßnahmen zu deren Vermeidung ergreifen, was zu einer Steigerung der Produktionseffizienz beiträgt.

Entdecken Sie Produkte zur Integration von In-Circuit-Testern in die Industrie 4.0

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?