Kalibrierung von Radar-Zielsimulations-Testaufbauten

Handheld-Mikrowellen-Analysator
+ Handheld-Mikrowellen-Analysator

Durchführung von Radarsensortests mit OTA-Verlustkalibrierung

Das Testen von Radarsensoren in Fertigungsanlagen erfordert eine kontrollierte Testumgebung. Die Hersteller müssen den OTA-Testaufbau ausrichten und kalibrieren, um eine optimale Genauigkeit zu erreichen. Radarsensoren, die Leistungstests unterzogen werden, müssen präzise Radarazimutwinkelmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 Grad bei großen Entfernungen erzielen. Um sicherzustellen, dass das Radar das vorgesehene Zielgebiet sieht, muss der Parameter Radarquerschnitt (RCS) sorgfältig berücksichtigt werden. Probleme können sich aus der Flachheit des Hornantennengewinns, dem Co-Polarisationswinkel zwischen Radar und Hornantenne und Fehlanpassungen im leitenden Pfad zwischen der Hornantenne und dem Radarzielsimulator (RTS) ergeben. Um diese Unsicherheiten zu berücksichtigen, müssen die Hersteller den OTA-Pfadverlust kalibrieren.

In Labor- oder Produktionsumgebungen erfordert die Einrichtung einer Radarzielsimulation eine OTA-Kalibrierung, um genaue RCS-Messungen zu gewährleisten. Die Hersteller müssen einen RTS mit einem abgesetzten Frontend beschaffen und eine enge Toleranz für mechanische Ausrichtungen einhalten, einschließlich der Verwendung eines Ausrichtungslasers. Um eine präzise Kalibrierung zu gewährleisten, verwenden Sie einen Empfängerkalibrator, der mit einer charakterisierten Standardgewinnhornantenne (SGH) ausgestattet ist, um eine bekannte Ausgangsquelle zu übertragen. Positionieren Sie die SGH-Antennenfläche auf der Rotationsachse mit der gleichen Polarisation wie der zu prüfende Radarsensor. In Verbindung mit einem standardisierten Handsignalanalysator vereinfacht ein RTS mit integriertem Kalibrierungsprogramm die Ausführung und Speicherung aller Pfadverlust-Kalibrierungsdaten.

OTA-Kalibrierungslösung für Radar-Zielsimulationsaufbauten

Das Erreichen einer optimalen Radarsensor-Testgenauigkeit erfordert die Ausrichtung und Kalibrierung des RTS-Testaufbaus. Die Keysight OTA-Kalibrierungslösung für RTS-Aufbauten gewährleistet eine präzise OTA-Pfadverlustkalibrierung und liefert gespeicherte Pfadverlustinformationen für den Keysight Radarzielsimulator. Für mechanische Ausrichtungen verfügt der Radarzielsimulator über ein Remote-Front-End, das mit einem Ausrichtungslaser ausgestattet ist, der eine enge Toleranz von ±5 mm bei einer Entfernung von 1 m einhält. Der RCal-Empfängerkalibrator von Keysight ermöglicht die Erzeugung von Millimeterwellen bis zu 110 GHz, wodurch komplexe und teure Testgeräte für die OTA-Pfadkalibrierung überflüssig werden. Der Radar-Zielsimulator enthält ein integriertes Kalibrierungsprogramm, das die Erfassung und Speicherung aller Pfadverlust-Kalibrierungsdaten bei Verwendung mit dem Keysight Handheld-Signalanalysator vereinfacht.

Siehe Demo der OTA-Kfz-Radartestkalibrierung

Entdecken Sie die Produkte in unserer OTA-Kalibrierungslösung für RTS-Einrichtungen

Ressourcen und Einblicke entdecken

Zusätzliche Ressourcen für die Kalibrierung von Radarzielsimulationstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?