EXata-Netzwerkmodellierung – Kritische Infrastruktur

Schützen und verteidigen Sie Ihre kritischen Netzwerke. Erfahren Sie, wie digitale Zwillinge von Netzwerken die Cybersicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz kritischer Stromversorgungssysteme gewährleisten.

Produktbild
  • Type

    Model Library

  • Library

    Critical Infrastructure

  • Form factor

    Software

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Cybersicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen

Um die Widerstandsfähigkeit von Netzwerken zu gewährleisten, setzen öffentliche Versorgungsunternehmen und andere kritische Infrastrukturen auf den Einsatz digitaler Netzwerkzwillinge, um ihre Umgebungen nachzubilden und die Auswirkungen von Cyberbedrohungen zu verstehen. 

EXata Network Modeling – Critical Infrastructure (EXata CPS) wurde entwickelt, um Netzwerkplanern, Analysten, IT-Technikern und Kommunikationsspezialisten eine einzigartige Lösung zur Erstellung von Softwaremodellen für alle Arten von Kommunikationsnetzen zu bieten. EXata CPS ist auf derselben Hardware mit den Simulatoren HYPERSIM oder RT-LABS von OPAL-RT integriert und bietet so eine vollständige Echtzeit-Lösung für die cyberphysische Modellierung von Stromnetzen mit Kommunikationsverbindungen. Diese Lösung eignet sich für die Entwicklung, das Testen und die Bewertung von Stromnetzen mit integrierten Kommunikationsnetzen.