Anwendungsorientierte Spezifikationen
- 32 Kanäle für die Spannungserfassung mit hoher Pin-Anzahl
- 16-Bit-Auflösung für positive Spannungsmessungen
- Großer Eingangsspannungsbereich 1 mV bis 100 V
Funktionsweise
- Hochgeschwindigkeits-Parallelspannungserfassung
- Automatische Bereichswahl für flexible Eingangsspannungsbereiche
Leistungsmerkmale
- 5V-Eingangsbereich: 1mV bis 5V
- Eingangsspannungsbereich: 20 mV bis 100 V
- Abtastrate: 250 kS/s pro Kanal
Das M9216A ist ein Hochspannungs-Datenerfassungsmodul, das die gleichzeitige Messung von acht Kanälen mit positiven Spannungen im Bereich von 1 mV bis 100 V ermöglicht. Jeder Kanal verfügt über einen gleichzeitigen Messbereich von 5 V und 100 V, wobei jeder Kanal in der Lage ist, sehr niedrige und sehr hohe Spannungen ohne Umschalten der Messbereiche zu erfassen.
Das Modul ist zudem mit einem integrierten 32-zu-8-Multiplexer ausgestattet, mit dem 32 Messports an die acht Erfassungskanäle angeschlossen werden können, wodurch es zu einem vollständigen 32-Kanal-Spannungserfassungsmodul erweitert wird. Alternativ können diese Kanäle auch über einen Hilfs-Ausgangsverbinder für zusätzliche Messungen geleitet werden, ohne dass zusätzliche Multiplexer oder Pin-Matrixkarten erforderlich sind.
Das Modul ermöglicht schnelle parallele Spannungspegelmessungen und ist daher ideal für die Automobilindustrie, da die meisten Anwendungen im Automobilbereich keine negativen Spannungsmessungen erfordern. Der 16-Bit-ADC wird vollständig für positive Spannungen genutzt, was eine höhere Auflösung und somit eine höhere Genauigkeit ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über die Funktionstestsysteme für Automobilelektronik von Keysight.