J-BERT M8020A Hochleistungs- BERT
Der leistungsstarke Keysight J-BERT M8020A ermöglicht eine schnelle und genaue Empfängercharakterisierung von Single- und Multi-Lane-Geräten mit Übertragungsraten von bis zu 16 oder 32 Gbit/s.
Mit seinem höchsten Integrationsgrad vereinfacht der M8020A Ihren Testaufbau. Die automatische Kalibrierung der Signalbedingungen vor Ort gewährleistet präzise und reproduzierbare Messungen. Dank interaktivem Link-Training verhält er sich wie ein optimaler Partner für Ihr Testgerät. Der J-BERT M8020A beschleunigt Ihre Designentwicklung.
Zielanwendungen
Der M8020A wurde für Forschungs- und Entwicklungsingenieure sowie Testingenieure entwickelt, die Chips, Geräte, Platinen und Systeme mit seriellen I/O-Ports bis zu 16 Gbit/s und 32 Gbit/s charakterisieren und deren Kompatibilität überprüfen. Der M8020A eignet sich zum Testen gängiger serieller Busstandards wie PCI Express, USB, MIPI M-PHY™, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, Speicherbusse, Backplanes, Repeater, aktive optische Kabel, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (optisch und elektrisch), SFP+, CFP2/4-Transceiver und CEI.
- Datenraten bis zu 8,5/16 Gbit/s für Mustergenerator und Fehlerdetektor
- Erweiterbar auf 32 Gbit/s mit M8062A, 32 Gbit/s BERT-Frontend
- Integrierte und kalibrierte Jitter-Einspeisung: RJ, PJ1, PJ2, SJ, BUJ, sinusförmige Interferenz (Gleichtakt- und Gegentakt), SSC (dreieckig und beliebig, Rest)
- 8-stufige Deemphasis (positiv und negativ) bis zu 20 dB
- Integriertes und einstellbares ISI zur Verlustsimulation
- Interaktives Link-Training für SAS-3, USB 3.0/3.1 und PCI Express mit Unterstützung für 8 GT/s und 16 GT/s
- Interaktives TxEQ-Training für IEEE 10GBASE-KR, 25GBASE-KR und 100GBASE-KR4
- Eingebaute Taktdatenwiederherstellung und Entzerrung
- Systemintegration mit der Software M8070A für die M8000 BER-Serie
- Nahtloser Betrieb mit BERT/Scope und Arbiträrsignalgeneratoren