Expert Stromversorgungen für ATE-Systeme

Hohe Leistung für komplexe, schnelle Produktionstests

Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Die NS1-Klasse umfasst die DP5700-Serie, die NS4-Klasse die RP5900-Serie. Sie bieten die Präzision, Geschwindigkeit und erweiterte Programmierbarkeit, die für das sichere Testen komplexer Systeme erforderlich sind. Expert Die Serienarchitektur bietet schnelles dynamisches Ansprechverhalten, präzise Steuerung und effiziente Energierückgewinnung – optimiert für anspruchsvolle ATE-Umgebungen, die dynamische Lasttests erfordern. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Schnelle Befehlsverarbeitung

Präzise Spannungs- und Stromregelung bei gleichzeitig schneller Befehlsverarbeitung, ideal für schnelles Testen von elektronischen Hochgeschwindigkeitsgeräten mit schnell schaltenden Schaltungen. 

Dynamische Leistungsverteilung

Passt die Ausgänge dynamisch an die Anforderungen des Prüflings an und gewährleistet so eine optimale Leistungsabgabe bei gleichzeitiger Vermeidung von Überlastungen.

Digitale I/O-Integration

Integrierte digitale E/A-Anschlüsse ermöglichen die direkte Integration mit automatisierten Testcontrollern zur Synchronisierung mit anderen Labormessgeräten wie Oszilloskopen und Funktionsgeneratoren.

Parallel- und Reihenbetrieb

Durch die Kombination mehrerer Einheiten lässt sich die Leistung auf 192 kW skalieren, wodurch die Erprobung größerer Hochleistungssysteme ermöglicht wird. 

Produktbild
  • Maximum power

    1500 W bis 12000 W

  • Maximum voltage per output

    20 V bis 800 V

  • Maximum current per output

    8:00 AM bis 240 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp bis 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV bis 480 mV

  • Output response time

    3 ms bis 30 ms

Beliebteste Konfigurationen

Mein Produkt erstellen
Abbildung eines Gleichstromnetzteils des ATE-Systems der Klasse NS1, 1 kW
NS1-Klasse ATE-System-Gleichstromnetzteil, 1 kW
Modell
N6952A
Maximale Leistung
1000 W
Maximale Spannung pro Ausgang
40 V
Maximaler Strom pro Ausgang
25 A
Rauschen und Restwelligkeit
9 mVpp
Regenerative Energie
Nein
Messgenauigkeit
18 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
3 ms
Abbildung eines Gleichstromnetzteils des ATE-Systems der Klasse NS1, 2 kW
NS1-Klasse ATE-System-Gleichstromnetzteil, 2 kW
Modell
N6972A
Maximale Leistung
2000 W
Maximale Spannung pro Ausgang
40 V
Maximaler Strom pro Ausgang
50 A
Rauschen und Restwelligkeit
9 mVpp
Regenerative Energie
Nein
Messgenauigkeit
18 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
3 ms
Bild der regenerativen
regenerativ
Modell
RP5943A
Maximale Leistung
12000 W
Maximale Spannung pro Ausgang
80 V
Maximaler Strom pro Ausgang
240 A
Rauschen und Restwelligkeit
200 mVpp
Regenerative Energie
Ja
Messgenauigkeit
48 mV
Reaktionszeit des Ausgangs
15 ms

Häufig gestellte Fragen