Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die DP5700-Serie, zur NS4-Klasse die RP5900-Serie.
Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Die NS1-Klasse umfasst die DP5700-Serie, die NS4-Klasse die RP5900-Serie. Sie bieten die Präzision, Geschwindigkeit und erweiterte Programmierbarkeit, die für das sichere Testen komplexer Systeme erforderlich sind. Expert Die Serienarchitektur bietet schnelles dynamisches Ansprechverhalten, präzise Steuerung und effiziente Energierückgewinnung – optimiert für anspruchsvolle ATE-Umgebungen, die dynamische Lasttests erfordern. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Präzise Spannungs- und Stromregelung bei gleichzeitig schneller Befehlsverarbeitung, ideal für schnelles Testen von elektronischen Hochgeschwindigkeitsgeräten mit schnell schaltenden Schaltungen.
Passt die Ausgänge dynamisch an die Anforderungen des Prüflings an und gewährleistet so eine optimale Leistungsabgabe bei gleichzeitiger Vermeidung von Überlastungen.
Integrierte digitale E/A-Anschlüsse ermöglichen die direkte Integration mit automatisierten Testcontrollern zur Synchronisierung mit anderen Labormessgeräten wie Oszilloskopen und Funktionsgeneratoren.
Durch die Kombination mehrerer Einheiten lässt sich die Leistung auf 192 kW skalieren, wodurch die Erprobung größerer Hochleistungssysteme ermöglicht wird.
Maximum power
1500 W bis 12000 W
Maximum voltage per output
20 V bis 800 V
Maximum current per output
8 A bis 240 A
Noise and ripple
9 mVpp bis 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV bis 480 mV
Output response time
3 ms bis 30 ms
N6952A
Der N6952A wurde für Anwendungen in automatisierten Testsystemen (ATE) entwickelt, bei denen hohe Leistung entscheidend ist.
Genauigkeitspaket (Option 301)
Messverbesserungen (Option 302)
Quellen- und Geschwindigkeitsverbesserungen (Option 303)
• Relais (Optionen 760 & 761)
Bei der Entwicklung leistungsstarker ATE-Systeme ist es eine Kunst, die richtigen Kompromisse zu finden, wenn es darum geht, „schnell zu integrieren und noch schneller zu testen – und das innerhalb des Budgets“. Deshalb sind die DC-Netzteile der Keysight N6900-Serie klein, flexibel und marktführend schnell. Dank unserer VersaPower-Architektur können Sie die N6900 optimal auf Testabdeckung, -qualität und -zeit abstimmen.
Verwandeln Sie jedes APS-Netzteil in eine Last und nutzen Sie es gleichzeitig als Quelle – ideal für Energiespeicheranwendungen. Mit der APS-Leistungselektronik N7909A erweitern Sie jedes APS-Netzteil um den vollen Zwei-Quadranten-Betrieb.
Wenn Sie ATE-Anwendungen haben, bei denen eine voll ausgestattete, schnelle dynamische Stromquellen- und Messfunktion benötigt wird, sollten Sie die Netzteile der APS N7900-Serie in Betracht ziehen.
BenchVue-Software aktiviert: Mehr Möglichkeiten durch die Kombination von PC und Messgerät – ganz ohne Programmierung. Steuern Sie Ihre Netzteile einfach, um Parameter festzulegen und schnell automatisierte Tests auf Ihrem PC zu erstellen.
Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter , um Ihre Instrumente zu steuern.
N6972A
Der N6972A ist für Anwendungen mit automatisierten Testgeräten (ATE) konzipiert, bei denen eine hohe Leistungsfähigkeit entscheidend ist.
Genauigkeitspaket (Option 301)
Messverbesserungen (Option 302)
Quellen- und Geschwindigkeitsverbesserungen (Option 303)
Relais (Optionen 760 & 761)
Bei der Entwicklung leistungsstarker ATE-Systeme ist es eine Kunst, die richtigen Kompromisse zu finden, wenn es darum geht, „schnell zu integrieren und noch schneller zu testen – und das innerhalb des Budgets“. Deshalb sind die DC-Netzteile der Keysight N6900-Serie klein, flexibel und marktführend schnell. Dank unserer VersaPower-Architektur können Sie die N6900 optimal auf Testabdeckung, -qualität und -zeit abstimmen.
Verwandeln Sie jedes APS-Netzteil in eine Last und nutzen Sie es gleichzeitig als Quelle – ideal für Energiespeicheranwendungen. Mit der APS-Leistungselektronik N7909A erweitern Sie jedes APS-Netzteil um den vollen Zwei-Quadranten-Betrieb.
Wenn Sie ATE-Anwendungen haben, bei denen eine voll ausgestattete, schnelle dynamische Stromquellen- und Messfunktion benötigt wird, sollten Sie die Netzteile der APS N7900-Serie in Betracht ziehen.
BenchVue-Software aktiviert: Mehr Möglichkeiten durch die Kombination von PC und Messgerät – ganz ohne Programmierung. Steuern Sie Ihre Netzteile einfach, um Parameter festzulegen und schnell automatisierte Tests auf Ihrem PC zu erstellen.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
RP5943A
Das Keysight RP5943A regenerative Stromversorgungssystem ist ein regeneratives DC-Netzteil mit einem Ausgang und bidirektionaler Funktion, das über hochintegrierte Sicherheitsfunktionen verfügt, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen.
Das Keysight RP5943A Regenerative Stromversorgungssystem bietet ein bidirektionales DC-Netzteil mit einem Ausgang und integrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Team als auch Ihren Prüfling schützen. Sein regenerativer Aufbau führt Energie sauber ins Netz zurück und hilft Ihnen so, den Energieverbrauch zu senken und die Kühlkosten zu reduzieren.
Das RP5943A vereint nahtlose Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten 2 HE hohen Gehäuse und hilft Ihnen so, Energie zu sparen, den Platzbedarf zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.
Das RP5943A ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Ausgabesequenzierung ermöglicht es Benutzern, eine Reihe von Spannungs- oder Stromstufen über die Zeit zu programmieren und so eine präzise und automatisierte Stromversorgung zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für die Simulation realer Betriebsbedingungen, wie z. B. Ein- und Ausschaltvorgänge in komplexen elektronischen Systemen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
1. Simulation realer Startbedingungen
Viele elektronische Geräte benötigen eine bestimmte Einschaltsequenz, um korrekt zu funktionieren. Beispielsweise müssen Mikroprozessoren, FPGAs und Mehrschienenschaltungen in einer kontrollierten Reihenfolge mit Strom versorgt werden, um Schäden zu vermeiden.
2. Verhinderung von Einschaltströmen und Spannungsspitzen
Durch das schrittweise Erhöhen von Spannung und Stromstärke lassen sich unerwartete Spannungsspitzen vermeiden, die empfindliche Bauteile beschädigen könnten.
3. Automatisierung von Testverfahren
Ingenieure können komplexe Spannungs-/Stromprofile definieren, ohne die Leistungseinstellungen manuell anpassen zu müssen. Dies ist nützlich in automatisierten Testumgebungen, der Fertigung und bei Zuverlässigkeitsprüfungen.
4. Sicherstellung der Einhaltung von Stromversorgungsstandards
Viele Industriestandards schreiben strenge Anforderungen an die Einschaltreihenfolge für Telekommunikations-, Automobilelektronik- und Industriesysteme vor.
Ja. Die meisten Systemnetzteile unterstützen die Fernsteuerung über Schnittstellen wie LAN (Ethernet), USB und GPIB. Sie verwenden häufig Standardprogrammiersprachen (wie Python, C++ oder LabVIEW) mit SCPI-Befehlen zur Automatisierung.
Systemnetzteile nutzen eine Lüfterkühlung mit intelligentem Wärmemanagement, um die Temperatur zu regulieren und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Diese Kühlmechanismen sorgen für eine effiziente Wärmeableitung, verhindern Überhitzung und verlängern die Lebensdauer der internen Komponenten.
Die meisten System-Gleichstromnetzteile verfügen oft über integrierte Funktionen zum Erstellen benutzerdefinierter Spannungs-/Stromrampen, Impulse oder Sinuswellen, die es dem Benutzer ermöglichen zu testen, wie seine Geräte auf unterschiedliche Stromversorgungsbedingungen reagieren.