Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
N5182BX07
Der Frequenzverlängerer N5182BX07 erweitert jeden N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506, um die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis zu 7,2 GHz mit außergewöhnlicher Fehlervektormagnitude (EVM) abzudecken.
Der Frequenzextender N5182BX07 erweitert die Frequenzbandbreite jedes N5182B MXG oder N5172B EXG mit Option 506 und deckt so die 802.11ax-Bänder und die lizenzfreien 5G-Bänder bis 7,2 GHz mit außergewöhnlich geringer Fehlervektormagnitude (EVM) ab. Optimieren Sie Ihre Geräte und Designs mit dem Frequenzextender N5182BX07.
N5295AX02
Der N5295AX02 ist ein kompakter Breitband-Frequenzverlängerer mit eingebautem gepulstem Bias-Tee und ermöglicht Einzeldurchlaufmessungen im Frequenzbereich von 10 MHz bis 120 GHz.
Das N5295AX02 ist ein Breitband-Frequenzerweiterungsmodul für die neuen Millimeterwellenlösungen von Keysight auf PNA/PNA-X-Basis. Es handelt sich um ein kompaktes, leichtes und robustes Modul mit integriertem Bias-Tee für den Betrieb mit gepulster Gleichspannung. Es ist für die Anbindung an den Testgeräte-Controller N5292A vorgesehen, der mit einem Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X-Serie der B-Serie betrieben wird. Mit diesem Modul lässt sich der Frequenzbereich eines PNA/PNA-X-Basisgeräts auf 10 MHz bis 120 GHz erweitern. Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerkanalysatoren finden Sie unter Netzwerkanalysator-Zubehör .
N5293AX03
Der N5293AX03 110 GHz Frequenzverlängerer ermöglicht es dem Benutzer, den Frequenzbereich (900 Hz bis 110 GHz) eines Basis-PNA/PNA-X mit eingebautem Bias-Tee zu erweitern.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5293AX03-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 900 Hz bis 110 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerkanalysatoren finden Sie unter Zubehör .
N5295AX03
Erweitern Sie den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X mit diesem kompakten, leichten Modul.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5295AX03-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 900 Hz bis 120 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .
N5295AX52
Der N5295AX52 ist ein kompakter Breitband-Frequenzverlängerer mit eingebautem gepulstem Bias-Tee und ermöglicht Einzeldurchlaufmessungen von 10 MHz bis 120 GHz mit dem Testgeräte-Controller N5292A, der mit einem Vektornetzwerkanalysator PNA/PNA-X B systematisiert ist.
Das N5295AX52 ist ein Breitband-Frequenzerweiterungsmodul für die neuen Millimeterwellenlösungen von Keysight auf PNA/PNA-X-Basis. Es handelt sich um ein kompaktes, leichtes und robustes Modul mit integriertem Bias-Tee für den Betrieb mit gepulster Gleichspannung. Es ist für die Anbindung an den Testgeräte-Controller N5292A vorgesehen, der mit einem Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X-Serie der B-Serie betrieben wird. Mit diesem Modul lässt sich der Frequenzbereich eines PNA/PNA-X-Basisgeräts auf 10 MHz bis 120 GHz erweitern. Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerkanalysatoren finden Sie unter Netzwerkanalysator-Zubehör .
N5293AX02
Der N5293AX02 ist ein kompakter Breitband-Frequenzverlängerer mit eingebautem gepulstem Bias-Tee und ermöglicht Einzeldurchlaufmessungen von 10 MHz bis 110 GHz mit dem Testgeräte-Controller N5292A, der mit einem Vektornetzwerkanalysator PNA/PNA-X B systematisiert ist.
Das N5293AX02 ist ein Breitband-Frequenzerweiterungsmodul für die neuen Millimeterwellenlösungen von Keysight auf PNA/PNA-X-Basis. Es handelt sich um ein kompaktes, leichtes und robustes Modul mit integriertem Bias-Tee für den Betrieb mit gepulster Gleichspannung. Es ist für die Anbindung an den Testgeräte-Controller N5292A vorgesehen, der mit einem Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X-Serie der B-Serie betrieben wird. Mit diesem Modul lässt sich der Frequenzbereich eines PNA/PNA-X-Basisgeräts auf 10 MHz bis 110 GHz erweitern. Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerkanalysatoren finden Sie unter Zubehör .
N5293AX52
Der N5293AX52 ist ein kompakter Breitband-Frequenzverlängerer mit integriertem gepulstem Bias-Tee. Er ermöglicht Einzeldurchlaufmessungen im Frequenzbereich von 10 MHz bis 110 GHz mit dem Testgeräte-Controller N5292A, der mit einem Vektornetzwerkanalysator PNA/PNA-X B systematisiert ist.
Das Keysight N5293AX52 ist ein Breitband-Frequenzerweiterungsmodul für die neuen Millimeterwellenlösungen der PNA/PNA-X-Serie von Keysight. Es ist ein kompaktes, leichtes und robustes Modul mit integriertem Bias-Tee für den Betrieb mit gepulster Gleichstromvorspannung. Die Schnittstelle zum Keysight-Testgeräte-Controller N5292A ist ebenfalls vorhanden. Mit diesem Modul lässt sich der Frequenzbereich von Netzwerkanalysatoren der PNA/PNA-X-Serie auf 10 MHz bis 110 GHz erweitern. Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerkanalysatoren finden Sie unter Netzwerkanalysator-Zubehör .
N5293AX01
Der Frequenzverlängerer N5293AX01 erweitert den PNA/PNA-X-Bereich auf 110 GHz in einem kompakten, leichten Modul.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5293AX01-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 110 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .
N5293AX51
Der Frequenzextender N5293AX51 (110 GHz) erweitert den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X mit diesem kompakten und leichten Modul von 10 MHz auf 110 GHz. Kein Bias-Tee erforderlich.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5293AX51-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 110 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .
N5293AX53
Der Frequenzverlängerer N5293AX53 erweitert den PNA/PNA-X-Bereich auf 110 GHz in einem kompakten, leichten Modul.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5293AX53-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 900 Hz bis 110 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .
N5295AX01
Der Frequenzverlängerer N5295AX01 erweitert den Frequenzbereich um einen breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 120 GHz (ohne Bias-Tee) zur Verwendung mit PNA/PNA-X-basierten Lösungen.
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5295AX01-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 120 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .
N5295AX51
Der Frequenzverlängerer N5295AX51 erweitert den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X mit einem breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 120 GHz (ohne Bias-Tee).
Breitband-Frequenzerweiterungsmodul, das für die Verwendung mit den neuen PNA/PNA-X-basierten Millimeterwellenlösungen von Keysight entwickelt wurde.
Die N5295AX51-Modules sind kompakte, leichte Module, die für die Schnittstellenanbindung an den N5292A-Testsystemcontroller ausgelegt sind, welcher von einem Vektor-Netzwerkanalysator der PNA/PNA-X B-Serie angesteuert wird.
Mithilfe der Module können Anwender den Frequenzbereich eines Basis-PNA/PNA-X auf einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 120 GHz erweitern.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .