7,5-stelliges PXIe-Digitalmultimeter

Das PXIe-Digitalmultimeter M1412A von Keysight bietet vielfältige Messmöglichkeiten mit hoher Genauigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit. Es ist SCPI-kompatibel mit dem Digitalmultimeter E1412A von Keysight.

Produktbild
  • Measurement functions

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2- and 4-wire Resistance, Frequency

  • Digits of resolution

    7 ½

  • Maximum reading speed

    60,000 readings/s

  • Basic 1-year DCV accuracy

    21 ppm

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Zuverlässige Messungen und Leistung in allen Situationen

Das Keysight M1412A ist ein modulares, 7,5-stelliges PXIe-basiertes Digitalmultimeter (DMM), das ein breites Spektrum an Messfunktionen mit hoher Genauigkeit, Auflösung und Geschwindigkeit bietet. Es ist als risikoarmer Ersatz für das Keysight E1412A DMM konzipiert und bietet abwärtskompatible SCPI-Befehle sowie gleichwertige oder bessere Messspezifikationen und -eigenschaften.

  • Gewinnen Sie schnell mehr Erkenntnisse durch die Erfassung von Hochgeschwindigkeitssignalen und Transienten mit bis zu 2 Millionen Abtastungen pro Sekunde.
  • Mit der integrierten automatischen Kalibrierungsfunktion gewährleisten Sie während Ihres gesamten Arbeitstages eine gleichbleibende Messgenauigkeit.
  • Entwickeln Sie automatisierte Testsoftware mit einer breiten Palette von Softwareumgebungen wie LabVIEW, C/C++ und C#. Die Software wird umfassend mit Treibern und Anwendungsbeispielen unterstützt.
  • Messung von Geräten mit geringem Stromverbrauch im niedrigen Strombereich von 1 μA und mit pA-Auflösung.
  • Integrieren Sie es mit anderen Testmodulen in ein kompaktes und leistungsstarkes PXIe-Chassis.
  • Mit der Keysight PathWave BenchVue und der Soft-Frontpanel-DMM-Software lassen sich Einrichtung und grundlegende Funktionen schnell und ohne großen Programmieraufwand demonstrieren.