XR1-class Oszilloskop, 70 MHz, 2 Analogkanäle, mit integriertem Wellenformgenerator

Das Oszilloskop DSOX1202G bietet eine Bandbreite von 70, 100 oder 200 MHz auf zwei Analogkanälen sowie einen Funktionsgenerator

Produktbild
  • Display size

    7 inch

  • Maximum memory depth

    2 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    0

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Brands included

    1000 Series

  • Multi-scope synchronization

    No

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • 70/100/200 MHz (100 und 200 MHz erfordern eine zusätzliche Option)
  • 2 GSa/s Abtastrate
  • 2 Millionen Punkte
  • Eingebauter 20-MHz-Funktionsgenerator (Standard)
  • Führen Sie professionelle Messungen durch, einschließlich Bode-Diagrammen (FRA), Maskentests, mathematischen Berechnungen, FFT und serieller Protokollanalyse – alles Standardverfahren.
  • Lernen Sie die Bedienung schnell mithilfe der integrierten Hilfe- und Trainingssignale.
  • Weitere Signaldetails sind bei einer Aktualisierungsrate von 200.000 Wellenformen/Sekunde sichtbar.

Was enthalten ist:

  • Standardmäßige 3-Jahres-Garantie (90 Tage für nicht seriennummeriertes Zubehör)
  • 5-jähriger Kalibrierungszeitraum mit Zertifikat
  • Standardmäßig sicheres Löschen
  • Zwei passive, umschaltbare Tastköpfe N2140A 200 MHz 10:1/1:1
  • Integrierte Hilfe in mehreren Sprachen
  • Unterstützte Benutzeroberflächensprachen (GUI): Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Thailändisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch und Türkisch
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.