Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der B1506A Leistungsbauelementanalysator / Kennlinienschreiber für Schaltungsdesign ist eine Komplettlösung, die dabei hilft, alle Leistungsbauelementparameter über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen hinweg zu bewerten, um die Leistungsfähigkeit von Leistungsschaltungsdesigns zu verbessern.
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Maximum output voltage
3 kV
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der B1506A verfügt über ein breites Spektrum an Funktionen, die dabei helfen, minderwertige Geräte unter realen Betriebsbedingungen in der Schaltung zu identifizieren. Dazu gehören ein großer Spannungs- und Strombereich (3 kV und 1500 A), ein großer Temperaturmessbereich (-50 °C bis +250 °C), die Fähigkeit zu schnellen Impulsen sowie eine Strommessauflösung im Sub-nA-Bereich. Seine einzigartige Benutzeroberfläche präsentiert dem Benutzer ein vertrautes Gerätedatenblatt-Format, das die Charakterisierung von Geräten ohne formelle Schulung erleichtert. Eine integrierte Schaltschaltung innerhalb der Testvorrichtung unterstützt vollautomatische Tests mit der Fähigkeit, automatisch zwischen Hochspannungs- und Hochstromtests sowie zwischen IV- und CV-Messungen umzuschalten.
Darüber hinaus eliminiert ein einzigartiger Sockeladapter für Gerätetestvorrichtungen im Plug-in-Stil Kabelverbindungen und andere mensch bedingte Fehler. Der B1506A unterstützt auch die vollständige Automatisierung der thermischen Charakterisierung. Dies kann entweder über die integrierte Thermostream-Steuerung oder über die thermische Platte erfolgen. Da sich der Prüfling (DUT) in unmittelbarer Nähe der Messressourcen des B1506A befindet, treten die großen parasitären Effekte, die durch zu einer Klimakammer führende Kabelverlängerungen entstehen, nicht auf.
Aus diesem Grund lassen sich oszillationsfreie, extrem hohe Ströme bis zu 1500 A sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen präzise messen. Die Leistungsfähigkeit des B1506A revolutioniert die Entwicklung von Leistungselektronikschaltungen, indem sie sowohl zur Maximierung des Endproduktwerts beiträgt als auch die Produktentwicklungszyklen beschleunigt.
Die Preise der IV-Baugruppen (H20, H50, H70) sind mit denen herkömmlicher Kennlinienschreiber vergleichbar, und mit dem B1506A erhalten Sie zusätzliche, erweiterte Funktionen. Sie können außerdem jede der B1506A IV-Baugruppen (H20, H50, H70) aufrüsten, um entweder den Strommessbereich zu vergrößern oder die CV/Qg-Messfunktion hinzuzufügen (Optionen H21, H51, H71).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.