PXI-Funktionstestsystem

Das TS-8989 PXI Funktionstestsystem ist für mechatronische Anwendungen mit bis zu 104 Knoten und 40A Stromlasten für die Industrie und die Automobilindustrie konzipiert.

Produktbild
  • Form factor

    Complete test system - PXI modular

  • Platform

    PXI and VME

  • Type

    Functional Test System

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Abmessungen: 483,85 (B) x 372,06 (H) x 543,14 (T) mm. Platzbedarf im 19-Zoll-Rack: 8 HE (mit optionalem integriertem PC-Controller).
  • Software: Test Exec SL 7.1 & TS-5000 Family Anwendungssoftware 7.0V mit über 400 integrierten Testbibliotheken über optionalen eingebetteten PXI-Controller.
  • Eingebetteter PXI-Controller (optional): Core i7 2,1 GHz Prozessor, 8 GB S-DIMM, 500 GB SATA-Festplatte, mit integriertem GPIB-Controller, Windows 7 64-Bit
  • Industrie-PC-Controller (optional): Core i5-2400 3,1 GHz Prozessor, 8 GB RAM, 500 GB Festplatte mit Windows 7 64-Bit und PCIe-8560/PXI-8565 PCIe-zu-PXI-Erweiterungskit
  • Signalumschaltung: Bis zu 104 x 4 Matrix
  • Lastumschaltung: Bis zu 8 Kanäle x 40 A, 32 Kanäle x 7,5 A und 72 Kanäle x 2 A
  • Messung: 6,5-stelliges digitales Multimeter und Unterstützung für alle cPCI-, PXI-1-basierten Messgeräte, z. B. Digitalisierer.
  • Stimulus: Unterstützung für alle cPCI-, PXI-1-basierten Messstimulusinstrumente, z. B. ARB und DAC.

Das Keysight TS-8989 PXI-Funktionstestsystem bietet Herstellern ein kostengünstiges, integriertes PXI-basiertes Mess-, Schalt- und Lastsystem in einem Gehäuse, das bis zu 104 Testknoten und Stromlasten bis zu 40 A unterstützt. Es wurde für Funktionstests in mechatronischen Anwendungen entwickelt und ist die ideale minimalistische Komplettlösung für die Industrie und die Automobilbranche. Es bietet „Best Enough Test“ und spart gleichzeitig wertvollen Platz im Rack und auf dem Boden.

Holen Sie sich die neuesten Tipps und Informationen aus dem Keysight Automotive Functional Test Forum.

Erfahren Sie, wie Sie die Softwareentwicklung und Testintegration mit der TestExec SL Software von Keysight beschleunigen können.