10 MHz - 6 GHz USB-Leistungssensor

Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.

Produktbild
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Power range

    -30 to +44 dBm

  • Connectivity

    USB

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz
  • Großer Dynamikbereich -30 bis +44 dBm
  • Interne Nullstellfunktion zur Vermeidung externer Kalibrierung
  • Hohe Messgeschwindigkeit von bis zu 250 Messwerten pro Sekunde
  • Unterstützung interner/externer Triggermessungen, interner Triggerung und Trace-Anzeige
  • Kompatibel mit anderen Keysight-Instrumenten
  • Ihr Messgerät lässt sich ohne zusätzliche Kosten mit der BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis App (BV0007B) steuern. Diese App vereinfacht die Geräteverbindung und -steuerung. Laden Sie die BenchVue Basic Power Meter/Sensor App (BV0007B) herunter. Bitte beachten Sie, dass die Basisversion keinen KeysightCare-Support beinhaltet und eine Version hinter der lizenzierten Version zurückliegt. Für Zugriff auf die neuesten Funktionen und Support ist die lizenzierte (kostenpflichtige) Version der BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis App erhältlich.

Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion

Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.