DuSIM – O-CU Midhaul-Lösungen

Das P8826S DuSIM emuliert den O-DU- und UE-Datenverkehr über die F1-Schnittstelle, um die Funktionalität und Leistung des O-CU zu validieren.

Produktbild
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-DU

  • Test types

    O-CU southbound

  • Interfaces supported

    F1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

DuSIM ist ein DU-Emulator zur Validierung von O-RAN-O-CU-Funktionalität, -Leistung und -Konformität über die Midhaul-Schnittstelle. DuSIM ist auf Hunderte von O-DUs und Tausende von UEs skalierbar und richtet sich an O-CU-Hersteller, die die Skalierbarkeit und Leistung ihrer Architektur testen möchten. Diese reine Softwarelösung (Hardware optional erhältlich) unterstützt sowohl NSA- als auch SA-Topologien.

Validierung der Funktionalität, Leistung und Konformität von O-RAN O-CU über die Midhaul-Schnittstelle

  • Dieses Angebot richtet sich an OO-CU-Anbieter, die die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Architektur testen möchten.
  • Hochgradig skalierbar: bis zu Hunderte von O-DUs und Tausende von UEs, bis zu mehreren zehn Gbit/s Durchsatz
  • Reine Softwarelösung (Hardware optional erhältlich)
  • NSA/SA-Unterstützung