Nemo Netzwerk-Benchmarking-Lösung

Die Nemo Network Benchmarking Solution ist eine innovative, modulare, skalierbare und verteilte Messlösung für Netzwerk-Benchmarking, -Optimierung und -Verifizierung in Feld- und Laborumgebungen.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Überprüfen Sie die Nutzererfahrung (QoE) in 5G-Netzen mit einer vollständig skalierbaren Drive-Test-Lösung und sichern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Netzwerks.

Innovative Messlösung für Netzwerk-Benchmarking und Drive-Tests

  • Misst präzise die tatsächliche Nutzererfahrung (QoE) des Endnutzers.
  • Testen Sie reale Over-the-Top- (OTT-) und Social-Media-Anwendungen mit einer fortschrittlichen Methode zur automatisierten Anwendungsprüfung, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basiert.
  • Erfasst einen vollständigen Satz von Messwerten in einem einzigen Fahrtest
  • Kompatibel mit bis zu 60 Testgeräten und zwei Netzwerkscannern
  • Äußerst robustes und zuverlässiges Design

Einzigartige Architektur

  • Eine einzigartige verteilte, modulare und vollständig skalierbare Architektur
  • Eine breite Palette flexibler Montageoptionen für Fahrtests

Unterstützung für neueste Technologien

  • Erster Marktzugang für die neuesten Flaggschiffgeräte und -technologien
  • Unterstützung für POLQA 3 Sprachqualitätstests

Nemo Network Benchmarking Solution zur Messung der tatsächlichen QoE von Endnutzern in 5G-Netzen

Die neue Nemo Network Benchmarking Solution (NBM) ist eine vollständig skalierbare Drive-Test-Lösung, mit der Mobilfunkbetreiber, Regulierungsbehörden und Serviceanbieter drahtlose Netzwerke zuverlässig und kosteneffizient benchmarken können. NBM bietet umfassende und zuverlässige Messfunktionen, mit denen Sie Messdaten erfassen und relevante Leistungskennzahlen (KPIs) für die effektive Identifizierung von Problemen mit der Nutzererfahrung (QoE) und der Dienstqualität (QoS) ermitteln können. Mit der neuen automatisierten, KI-gestützten Methode zur Anwendungstestautomatisierung optimieren Sie die Leistung von 5G-Netzwerken zuverlässig und schnell und verbessern die Nutzererfahrung (QoE) für Smartphone-Nutzer, die auf die weltweit meistgenutzten OTT-Dienste und Social-Media-Anwendungen wie Facebook Messenger, Microsoft Teams, Snapchat, TikTok und Zoom zugreifen. Darüber hinaus bietet die Lösung frühzeitige Unterstützung für die neuesten Flaggschiff-Geräte und -Technologien.

Erfassen Sie einen vollständigen Satz von Messwerten in einem einzigen Fahrtest

Manche der bestehenden Benchmarking-Geräte unterstützen nur eine begrenzte Anzahl von Testgeräten, was zu Mehrkosten führt, da nicht alle Netzwerke und Dienste gleichzeitig getestet werden können. Mit NBM hingegen lassen sich zuverlässig vollständige Messwerte in einem einzigen Drive-Test erfassen, selbst bei umfangreichen Kampagnen mit bis zu 60 Testgeräten.

Führen Sie Labortests mit realen Geräten und Anwendungen durch.

Mit NBM können Netzwerkexperten im Labor mit realen kommerziellen Geräten und Anwendungen groß angelegte Lasttests, Massive-MIMO-Tests, 5G-NR-Beamforming und O-RAN-Verifizierung durchführen und so realistische Einblicke in die Netzwerkleistung gewinnen.

NBM ermöglicht den Vergleich der Leistungsfähigkeit verschiedener Chipsatzversionen, Modems, Basisstationen und OTT-Anwendungen anhand umfangreicher Testsequenzen über Nacht. Die vollautomatische Selbstheilungsfunktion der Geräte gewährleistet zuverlässige Messkampagnen.

Schaffen Sie eine durchgängig automatisierte Datenverarbeitungsumgebung durch die Kombination von NBM mit Nemo Analyze und Nemo Cloud.

Alle Tests werden mit der Nemo Active Testing Application auf den Testgeräten durchgeführt und spiegeln die tatsächliche Nutzererfahrung wider. Durch die Kombination der Nemo Network Benchmarking Solution mit Nemo Cloud und Nemo Analyze schaffen Sie eine durchgängig automatisierte Datenverarbeitungsumgebung – von der Erfassung der Messdaten bis hin zu Analyse und Berichterstellung. Die Ergebnisse werden als NPS-Wert dargestellt, der die Qualität von Mobilfunknetzen vergleicht und die Nutzererfahrung (QoE) visualisiert, die Endnutzer bei der Ausführung gängiger Anwendungen auf einem Smartphone in realen Anwendungsfällen und unterschiedlichen Umgebungen wahrnehmen.

Weitere Informationen:

Keysight Nemo Wireless-Netzwerklösungen