Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Leistungsregelung für optische Signalprüfung
Die vierkanaligen variablen optischen Dämpfungsglieder N7764C für Singlemode-Fasern ermöglichen hocheffiziente Tests der optischen Transceiver- und Netzwerkintegration. Sie basieren auf elektrisch gesteuerten variablen optischen Dämpfungsgliedern (VOA).
Fiber mode
Single-mode
Power range
+20 dB to -50 dB
Number of channels
4
Insertion loss
< 2.2 dB
Maximum attenuation
40 dB
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Im Leistungseinstellungsmodus, der bei allen variablen optischen Dämpfungsgliedern der N77-C-Serie verfügbar ist, wird die Ausgangsleistung des Dämpfungsglieds eingestellt. Das Modell N7764C nutzt das Rückkopplungssignal einer Fotodiode nach einem Monitorabgriff, um die gewünschte Ausgangsleistung zu regeln.
Wenn die Leistungsregelung aktiv ist, korrigiert das Gerät automatisch Leistungsänderungen am Eingang, sodass der von Ihnen eingestellte Ausgangsleistungspegel mit einer typischen Wiederholgenauigkeit von ±0,02 dB aufrechterhalten wird.
Im Dämpfungsmodus wird der kalibrierte Dämpfungswert in dB direkt eingestellt, ohne den Leistungsmonitor zu verwenden. Dies ermöglicht die Verwendung mit älterer Software, die für Dämpfungsglieder ohne Leistungsmonitore geschrieben wurde, oder wenn der Messwert des Leistungsmonitors beeinträchtigt ist, beispielsweise durch Modulation, ein Signal bei einer anderen Wellenlänge oder in umgekehrter Richtung.
Insbesondere bei Prüfgeräten, die empfindlich auf schnelle Leistungsänderungen reagieren, lässt sich die Änderungsrate am Gerät einstellen und gilt für den Dämpfungsmodus. Der N7764C kann von 0,1 bis 1000 dB/s eingestellt werden. Neu bei den Dämpfungsgliedern der N77-C-Serie ist die Möglichkeit, eine Rampe mit Dämpfungsstufen inklusive Verweilzeit an jeder Stufe zu programmieren. Diese Rampe kann entweder automatisch oder synchronisiert mit einem externen Trigger erfolgen. Triggerausgänge sind ebenfalls verfügbar. Diese neue Funktion kann anstelle der einzelnen Programmbefehle für jede Stufe verwendet werden und trägt zu einer effizienten Synchronisierung mit anderen Geräten bei. Im Leistungsregelungsmodus wird während Dämpfungsdurchläufen sowie bei Aktivierung des Verschlussmodus eine Änderungsrate von 1000 dB/s angewendet.
Die umfassende Offset-Funktionalität ermöglicht die Kalibrierung des optischen Pfades in verschiedenen Testaufbauten. Es gibt einen Offset für den Dämpfungsfaktor und einen unabhängigen Offset für die Ausgangsleistung, um Verluste durch Patchkabel, Steckverbinder und Schalter zu kompensieren. Zusätzlich können Wellenlängen- und Offsetwertepaare in einer Tabelle gespeichert werden, um wellenlängenabhängige Effekte im optischen Pfad des Aufbaus zu kompensieren. So lässt sich die optische Leistung direkt an der Eingangsschnittstelle des Prüflings präzise einstellen.
Zur Kalibrierung des Dämpfungsmodus für eine gewählte Quellwellenlänge wurde eine neue Selbstkalibrierung implementiert. Der Kalibrierungsprozess, der bei der gewählten Wellenlänge und einer Leistung über 0 dBm unter stabilen Systembedingungen durchgeführt wird, dauert etwa 2 Minuten. Die Kalibrierungsdaten können nach einem Preset oder Neustart erneut aktiviert oder die Konfiguration mit aktivierter Kalibrierung gespeichert werden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.