Ein-Port-abstimmbares Lasersystem Quelle

Der neue, einportige, abstimmbare Laser N7711A eignet sich ideal zur realistischen Belastungssimulation moderner Übertragungssysteme. Er ist als C- und L-Band-Version erhältlich und hat eine Breite von 1/2 Zoll (19 Zoll) und eine Höhe von einer Einheit.

Produktbild
  • Signal to SSE ratio

    Typical 50 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Absolute wavelength accuracy

    ±22 pm

  • Maximum power

    15 dBm

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Nahtlose Wellenlängenabdeckung: Die neuen Optionen 3xx schließen die Wellenlängenlücke zwischen den C-Band- und L-Band-Kanälen.
  • Kompaktes Instrumentenformat mit einer halben 19-Zoll-Breite und einer Einheitshöhe;
  • Anpassbar an jedes Wellenlängenraster (ITU-T 100 GHz, 50 GHz, 25 GHz und beliebige Raster)
  • Schmale Linienbreite unter 100 kHz und Offset-Gitterabstimmung über ±6 GHz, ideal geeignet für kohärente Mischanwendungen und neue komplexe Modulationsformate
  • Bis zu +15 dBm Ausgangsleistung, mit 6 dB Leistungsregelungsbereich
  • Ausgestattet mit Panda-Polarisationserhaltungsfaser

Die abstimmbaren Laser Keysight N7711A und N7714A sind als Ein- und Vier-Port-Laser mit C- oder L-Band-Abdeckung erhältlich. Dank ihrer geringen Linienbreite und der Möglichkeit zur Feinabstimmung des Offset-Rasters eignen sie sich ideal für die realistische Belastung moderner Übertragungssysteme. Wie alle abstimmbaren Laser von Keysight erreichen auch diese Modelle jeden Wellenlängenpunkt innerhalb ihres spezifizierten Wellenlängenbereichs. Die Kompatibilität mit bestehenden Testaufbauten, die auf Keysights Angebot an abstimmbaren Lasern in Standard- und Kompaktgröße basieren, ist dabei ein großer Vorteil. Bei Systembelastungsanwendungen kann die Rasterabstimmung der Laser, ähnlich wie bei Systemsendern, durch einfaches Ändern des Kanalindexes sinnvoll sein. Das Kanalraster ist auf Standard-ITU-T-Rasterabstände wie 50 GHz sowie auf beliebige Raster einstellbar. Ebenso lässt sich die Nullfrequenz (Basiskanal) des gewählten Rasters anpassen. Ein Feinabstimmungsbereich von 12 GHz ermöglicht die Frequenzverstimmung.