Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Lichtwellenkomponentenanalysatoren der Keysight XP1-Klasse gehört die Serie N4300.
Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. In Verbindung mit einem Vektornetzwerkanalysator oder einem Spektrumanalysator ermöglicht er Anwendungen im Frequenzbereich der Photonik.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein eigenständiger, USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. Dank der auf dem Gerät gespeicherten Kalibrierungsdaten für Amplitude und Phase können Vektornetzwerkanalysatoren (wie PNA, PNA-X) den Wandler von den Messungen optischer Sender oder Modulatoren entkoppeln und so präzise S21-Parametermessungen im photonischen Bereich ermöglichen. Spektrumanalysatoren Nutzen Sie das geringe Eigenrauschen und die hohe Bandbreite des Konverters bei der Durchführung von Laserlinienbreiten- und Modulationsspektrummessungen.
Das integrierte, kalibrierte optische Leistungsmessgerät liefert Durchschnittsleistungsmessungen und ermöglicht die Messung der optischen Einfügungsdämpfung. Eine Balkenanzeige am Konverter zeigt verbogene oder gebrochene Fasern, defekte Steckverbinder oder fehlende Signale an und hilft, innerhalb des linearen optischen Leistungsbereichs des Detektors zu bleiben.
Der Lichtwellendetektor N4377A ist für Singlemode-Fasern mit Bandbreiten von 40 GHz und 70 GHz sowie Kalibrierwellenlängen von 1310 nm und 1550 nm erhältlich. Der Betriebswellenlängenbereich der 40-GHz-Version reicht von 1064 nm bis 1650 nm. Die 70-GHz-Version deckt den gesamten CWDM-Bereich ab und erweitert diesen um 1200 nm bis 1650 nm.
Die 40-GHz-Multimode-Faserversion des Lichtwellendetektors N4377A ist bei 850 nm kalibriert, kann aber auch bei SWDM-Wellenlängen und bis zu 1600 nm betrieben werden.
Erfahren Sie mehr über Keysight Lightwave Komponentenanalysatoren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.