DCA-X Breitband-Oszilloskop-Großrechner

Das N1000A DCA-X ist ein Breitband-Oszilloskop-Großrechner für Messungen an Hochgeschwindigkeitssignalen von 50 MBd bis über 80 GBd oder >100 GHz auf bis zu 16 Kanälen.

Produktbild
  • Applications

    DCA-X Mainframe

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Operating System

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    Up to 130 GHz/195 GBd

  • Bandwidth options

    >100 GHz

  • Electrical channels

    N/A

  • Optical channels

    N/A

  • Number of channels

    Up to 16 electrical and optical channels

  • Module type

    Mainframe

  • Form factor

    Benchtop

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    100 GHz

  • Bandwidth

    >100 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    2.92 mm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Präzise Messungen an Hochgeschwindigkeitssignalen durchführen

Das Breitbandoszilloskop Keysight N1000A DCA-X ermöglicht präzise Messungen an digitalen Hochgeschwindigkeitssystemen von 50 Mbit/s bis 224 Gbit/s. Konfigurieren Sie das N1000A DCA-X-System mit den passenden Modulen für Ihre gewünschte Bandbreite, Filterung und Empfindlichkeit.

  • Die DCA-X-Plattform besteht aus einem Mainframe und einer Vielzahl von Modulen für flexibles Testen.
  • Die Konsistenz und Flexibilität der DCA-X-Serie gewährleisten eine hohe Genauigkeit bei jeder Messung.
  • Unterstützt sowohl heutige Module als auch ältere, nicht mehr hergestellte optische, elektrische und TDR-Module, um Ihre Investition vor Veralterung zu schützen.
  • Testbandbreite bis > 110 GHz, Jitter bis hinunter zu 50 fs und Rauschen bis hinunter zu 275 µV.
  • Die Abtastraten betragen bis zu 250 kSa/s und es werden bis zu 16 Kanäle für einen hohen Testdurchsatz unterstützt.
  • Anpassbar mit Plug-in-Modulen für präzise optische, elektrische und/oder TDR-/TDT-/S-Parameter-Analysen.