Modularer optischer Modulationsanalysator der XP8-Klasse, 1 MHz bis 40 GHz, 20 GSa/s

Der optische Modulationsanalysator M8290A und die HSD-Testplattform für kohärente 400G-Komponenten- und Sendertests. Modularer optischer Modulationsanalysator mit 92 GSa/s.

Produktbild
  • Frequency range

    1 MHz to 40 GHz

  • Wavelength range

    1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)

  • Error Vector Magnitude Noise Floor

    < 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A), < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)

  • Analog Bandwidth

    37 GHz (3 dB)

  • Maximum detectable symbol rate

    74 Gbaud

  • Maximum record length

    512 kSa/channel

  • Maximum frequency

    42 GHz

  • Type

    Optical Modulation Analyzer and High-Speed Digitizer

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    20 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

M8290A Modulare Kohärenztestlösung

Die Keysight M8290A Testlösung mit optischem Modulationsanalysator und Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer ist eine flexible Plattform für Tests von kohärenten Geräten und Sendern bis zu 400G. Sie umfasst einen modularen optischen Modulationsanalysator mit 92 GSa/s und einen elektrischen Vierkanal-Digitalisierer mit ebenfalls 92 GSa/s. Die Plattform verfügt über ein zusätzliches Modul zur Erzeugung beliebiger Wellenformen mit bis zu 92 GSa/s, das auf demselben AXIe-Chassis installiert werden kann. Dieses kompakte und flexible Testsystem lässt sich problemlos in Software zur Charakterisierung von integrierten, kohärenten Empfängern (ICR) und kohärenten optischen Geräten (COD) integrieren.

  • Kompakter und flexibler modularer AXie-Formfaktor
  • Maximale Symbolrate bei 74 Gbaud
  • Abtastrate bei 83 bis 92 GSa/s
  • Maximale Aufzeichnungslänge bei 512 k Abtastungen
  • Acht-Bit-ADC-Auflösung

Anwendungen

  • Prüfung von kohärenten optischen Sendern
  • ICR-Test für kohärente Empfänger
  • Kohärente optische Sende- und Empfangsgeräte