Vektorsignalgenerator der XG5-Klasse, 44 GHz

Integrierter Hochleistungs-Mikrowellen-Vektorsignalgenerator für Frequenzen von 100 kHz bis 44 GHz (erweiterbar auf 500 GHz) für die Entwicklung und Fertigung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Satellitenkommunikation und drahtlose Breitbandkommunikation.

Produktbild
  • Harmonics @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Output power @1 GHz

    21 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -143 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    80 MHz

  • Number of outputs

    1

  • Frequency switching speed

    16000 µs

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Meistern Sie selbst komplexeste Signale mit dem Vektorsignalgenerator E8267D PSG.

Der E8267D PSG Vektorsignalgenerator ist der leistungsstärkste, vollintegrierte Mikrowellen-Vektorsignalgenerator von 100 kHz bis 44 GHz, mit dem Sie realistische Breitband-Radar-, elektronische Kampfführungs- (EW) und Satellitenkommunikations- (SATCOM) Wellenformen erzeugen können.

  • Testen Sie fortschrittliche Empfänger mit realistischen Breitbandradar-, EW- und Satcom-Wellenformen mit metrologischer Leistungsfähigkeit und vielseitigen Fähigkeiten.
  • Simulieren Sie komplexe elektromagnetische Umgebungen mit einer Bandbreite von bis zu 80 MHz.
  • Flexibler, integrierter 80-MHz-AWG-, Echtzeit- und Basisbandgenerator zur Simulation von Mobilfunk-, Drahtlos-, GPS- und kundenspezifischen Kommunikationssystemen
  • Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Erstellung komplexer Signale mit der PathWave Signalgenerierungssoftware: Impulsaufbau, Rauschleistungsverhältnis (NPR), Mehrtonsignale, drahtlose Signale und mehr
  • Meistern Sie selbst komplexeste Signalanforderungen mit dem branchenweit besten SSB-Phasenrauschen: 143 dBc/Hz bei 1 GHz (10 kHz Offset)