Kein Bild verfügbar

Kein Bild verfügbar

Automotive Radar OTA Test Solution

Die AR8700C Automotive Radar OTA Test Solution bietet eine Messumgebung für Radarsensoren im E-Band-Millimeterwellenbereich (mmWave).

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Automotive Radar OTA Test Solution

Das Keysight AR8700C Advanced Die CATR-Kammerlösung für Automobilradar bietet eine Messumgebung zur Charakterisierung von Funktionalität, Leistung und Antennenstrahlungsmustern von Radarsensoren im E-Band-Millimeterwellenbereich (mmWave). Die Kammer AR8701C kann zusammen mit Test- und Messgeräten von Keysight in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Geräteentwicklung, Designvalidierung, Funktionsprüfung sowie ETSI- und FCC-Konformitätsprüfungen.

  • Kompakter Antennentestbereich (CATR)
    • Abgeschirmter reflexionsarmer Raum mit gerolltem Randreflektor
    • Roll-over-Azimut-Positionierer
  • Steuerung für Zuführungs- und Prüflingspositionierer (DUT) mit getriggerter Datenerfassungsfunktion
  • Sondenanschlussoptionen für In-Band- und Störfrequenzbereiche
  • Optionale Kalibrierkits für die Kammervalidierung und Kalibrierung
  • LED-Beleuchtung und Kamera
  • Laser zur Ausrichtung des Prüflings
  • Unterstützung für Hand- und Kopfphantome
  • E-Band 60-90 GHz Antennenoptionen
  • Kammersteuerungssoftware
  • Option für 2D/3D-Plottersoftware