Automotive SerDes Kabel- und Kanalvalidierungstestlösung

Die Automotive-SerDes-Kabel- und Kanalvalidierungstestlösung von Keysight hilft Ihnen, Kabel, Adapter, Steckverbinder und/oder Kabelbäume mit Automotive-SerDes auf Impedanzfehlanpassungen, Signalverzerrungen oder -defekte sowie Übersprechen zwischen den Kabeln zu testen.

Produktbild
  • Measurement type

    Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

MIPI A-PHY-, ASA- und GMSL2-Sendekonformitätstest  

Hochleistungskameras sind die Grundlage für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Anwendungen für autonomes Fahren. Entwickler setzen daher auf SerDes-Verbindungen (Serializer/Deserialisierer), um diese Kameras mit den elektronischen Steuergeräten (ECUs) der Bildverarbeitung im Fahrzeug zu verbinden. Verbindungs- bzw. Kanaltests sind unerlässlich, um die Signalintegrität zwischen Sender und Empfänger zu gewährleisten. Ein Verbindungssegment besteht aus Kabeln und Inline-Steckverbindern sowie passenden Gegensteckverbindern an beiden Enden. Die Kanalcharakterisierung von SerDes-Verbindungen erfordert die Untersuchung des Verkabelungssystems, des MDI (Multi-Directional Interface) und der Vorrichtungen im Zeit- und Frequenzbereich.  

Die AE2000L Automotive SerDes Kabel- und Kanalvalidierungstestlösung stellt sicher, dass Kabel, Adapter, Steckverbinder und/oder Kabelbäume mit MIPI A-PHY gültig sind und keine Fehlanpassungen der Impedanz, Signalverzerrungen oder Defekte zwischen den Kabeln auftreten. 

Die AE2000T Automotive SerDes Tx Konformitätsprüfungslösung deckt 3 Normen und 5 Gänge/Geschwindigkeitsstufen in einer Lösung ab:
  • MIPI A-PHY
  • ASA
  • GMSL2
Hauptkompetenzen
  • Erkennt automatisch die Anzahl der verfügbaren Ports.
  • Erstellt einen Testplan für die ausgewählten Datenleitungen mit allen erforderlichen Tests, Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und/oder Übersprechen zwischen den Kabeln. 
  • Richtet den Netzwerkanalysator automatisch für jede Messung ein und wendet die Grenzwerte an.
  • Liefert detaillierte Messergebnisse einschließlich Sweep-Typ, Start- und Stoppzeiten sowie Informationen zum Ergebnis (bestanden/nicht bestanden) jedes durchgeführten Tests. 
  • Erstellt einen HTML- oder PDF-Bericht über die durchgeführten MIPI A-PHY-, ASA- und GMSL-Schnittstellentests.

Bestellinformationen

  • Die Software erfordert die Testautomatisierungssoftware Keysight PathWave. 
  • Die gleiche Version von AE2000L läuft auf einem Keysight Vektoranalysator (VNA) mit einer Option für Zeitbereichsreflektometrie (TDR); wählen Sie zwischen E5080B Tischgerät, M980XA PXI oder P500xA USB. 
  • Softwarelizenzen sind als knotengebundene, transportable, USB-portable oder Floating-Lizenzen erhältlich und können mit 6, 12, 24, 36 oder 60 Monaten Support erworben werden.
  • Konfigurationshinweise finden Sie im Datenblatt.
  • Weitere Informationen zu zusätzlicher und individuellerer Netzwerk-Analysesoftware finden Sie unter Netzwerk-Analysesoftware .