N4952A firmware upgrade to support Keysight N4952A error detector remote heads.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2013-07-11 03.01.00.00 N4952A firmware upgrade to support Keysight N4952A error detector remote heads.
Veröffentlichungsdatum Version
2013-07-11 03.01.00.00
Version Description
N4952A firmware upgrade to support Keysight N4952A error detector remote heads.

Wie geht das Herunterladen

  1. Download the firmware into the PC.
  2. Follow the N4960A firmware upgrade instructions.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Betriebssystem

  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

Voraussetzungen

  • PC: Intel® Pentium processor or equivalent
  • Screen Resolution: 1024x768 (min)
  • RAM: 500 MB (min)
  • Disk space for installation: 100 MB
  • I/O Libraries
  • N4980A Multi-Instrument BERT Software
  • See supporting documentation

Supported Instruments

  • N4952A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE